Klebeband Nr. 246, Gewerbeband für Kartonverpackungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
246-25-50
246-50-50
246-100-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

2.37 €

1 5 Arbeitstage 251 Roll

4.62 €

50 5 Arbeitstage 501 Roll

9.48 €

1 9 Arbeitstage 1001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 50
Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 8.04 N/width 25 mm Tensile Strength 166.6 N/width 25 mm
Application For cardboard packing, for packing of small bags, small parcels, etc. Base Material Craft Paper Adhesive Agent Material Rubber-Based
Stretch(%) 6 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support