Stoßband Nr. 642

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
642-10
642-20
642-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

12.18 €

1 5 Arbeitstage 101 Roll

24.35 €

1 5 Arbeitstage 201 Roll

30.47 €

1 5 Arbeitstage 251 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Length(m) 50
Thickness(mm) 0.055 Adhesiveness 6.86N/25mm Color Details Blue
Base Material Polyester film 0.025 mm Adhesive Agent Material Silicone-base Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support