• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leistungsstarkes Hartmetall-Räumwerkzeug Hundertstel (0,01 mm Jump) CPRM

Leistungsstarkes Hartmetall-Räumwerkzeug Hundertstel (0,01 mm Jump) CPRM
  • Mengenrabatt
A solid type. The roughing tip ensures uniform removal and stable specification dimensions. Torsional angle 45°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPRM0295
CPRM0296
CPRM0297
CPRM0298
CPRM0299
CPRM0300
CPRM0301
CPRM0302
CPRM0303
CPRM0304
CPRM0305
CPRM0395
CPRM0396
CPRM0397
CPRM0398
CPRM0399
CPRM0400
CPRM0401
CPRM0402
CPRM0403
CPRM0404
CPRM0405
CPRM0495
CPRM0496
CPRM0497
CPRM0498
CPRM0499
CPRM0500
CPRM0501
CPRM0502
CPRM0503
CPRM0504
CPRM0505
CPRM0595
CPRM0596
CPRM0597
CPRM0598
CPRM0599
CPRM0600
CPRM0601
CPRM0602
CPRM0603
CPRM0604
CPRM0605
CPRM0695
CPRM0696
CPRM0697
CPRM0698
CPRM0699
CPRM0700
CPRM0701
CPRM0702
CPRM0703
CPRM0704
CPRM0705
CPRM0795
CPRM0796
CPRM0797
CPRM0798
CPRM0799
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Blade tip length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.95203354603

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.96203354603

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.97203354603

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.98203354603

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.99203354603

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3203354603

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.01203354603

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.02203354603

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.03203354603

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.04203354603

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.05203354603

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.95203355604

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.96203355604

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.97203355604

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.98203355604

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.99203355604

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4203355604

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.01203355604

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.02203355604

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.03203355604

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.04203355604

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.05203355604

82.21 €

1 10 Arbeitstage 4.95263455755

82.21 €

1 10 Arbeitstage 4.96263455755

82.21 €

1 10 Arbeitstage 4.97263455755

82.21 €

1 10 Arbeitstage 4.98263455755

82.21 €

1 10 Arbeitstage 4.99263455755

82.21 €

1 10 Arbeitstage 5263455755

82.21 €

1 10 Arbeitstage 5.01263455755

82.21 €

1 10 Arbeitstage 5.02263455755

82.21 €

1 10 Arbeitstage 5.03263455755

82.21 €

1 10 Arbeitstage 5.04263455755

82.21 €

1 10 Arbeitstage 5.05263455755

82.21 €

1 10 Arbeitstage 5.95264655.51006

82.21 €

1 10 Arbeitstage 5.96264655.51006

82.21 €

1 10 Arbeitstage 5.97264655.51006

82.21 €

1 10 Arbeitstage 5.98264655.51006

82.21 €

1 10 Arbeitstage 5.99264655.51006

82.21 €

1 10 Arbeitstage 6264655.51006

82.21 €

1 10 Arbeitstage 6.01264655.51006

82.21 €

1 10 Arbeitstage 6.02264655.51006

82.21 €

1 10 Arbeitstage 6.03264655.51006

82.21 €

1 10 Arbeitstage 6.04264655.51006

82.21 €

1 10 Arbeitstage 6.05264655.51006

85.71 €

1 10 Arbeitstage 6.952647061108

85.71 €

1 10 Arbeitstage 6.962647061108

85.71 €

1 10 Arbeitstage 6.972647061108

85.71 €

1 10 Arbeitstage 6.982647061108

85.71 €

1 10 Arbeitstage 6.992647061108

85.71 €

1 10 Arbeitstage 72647061108

85.71 €

1 10 Arbeitstage 7.012647061108

85.71 €

1 10 Arbeitstage 7.022647061108

85.71 €

1 10 Arbeitstage 7.032647061108

85.71 €

1 10 Arbeitstage 7.042647061108

85.71 €

1 10 Arbeitstage 7.052647061108

94.48 €

1 10 Arbeitstage 7.95264856.51258

94.48 €

1 10 Arbeitstage 7.96264856.51258

94.48 €

1 10 Arbeitstage 7.97264856.51258

94.48 €

1 10 Arbeitstage 7.98264856.51258

94.48 €

1 10 Arbeitstage 7.99264856.51258

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Schaftfräserschaft work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Schraubenförmig Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide

Technischer Support