Teilenummer
|
---|
SPSEE4GA030 |
SPSEE4GA040 |
SPSEE4GA050 |
SPSEE4GA060 |
SPSEE4GA070 |
SPSEE4GA080 |
SPSEE4GA090 |
SPSEE4GA100 |
SPSEE4GA110 |
SPSEE4GA120 |
SPSEE4GA140 |
SPSEE4GA150 |
SPSEE4GA160 |
SPSEE4GA180 |
SPSEE4GA200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 45 | |
34.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 45 | |
37.54 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 50 | |
25.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
52.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7 | 20 | 8 | 60 | |
52.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | |
71.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 70 | |
71.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 70 | |
96.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 75 | ||
96.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
126.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | 34 | 16 | 90 | ||
126.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 36 | 16 | 90 | ||
126.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 36 | 16 | 90 | ||
208.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 18 | 40 | 20 | 105 | ||
208.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 105 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Seite / Nut | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften