Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Effective machining depth (mm) | Tool No. | Nominal | Shank length (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 121 | 25 | 42 | 7803129 | P2D2100FS25M07 | 56 | 23 | ||
337.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 122 | 25 | 43 | 7803130 | P2D2150FS25M07 | 56 | 23.3 | ||
337.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 123 | 25 | 44 | 7803131 | P2D2200FS25M07 | 56 | 23.6 | ||
337.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.5 | 124 | 25 | 45 | 7803132 | P2D2250FS25M07 | 56 | 23.9 | ||
337.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 125 | 25 | 46 | 7803133 | P2D2300FS25M07 | 56 | 24 | ||
337.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.5 | 130 | 32 | 47 | 7803134 | P2D2350FS32M07 | 60 | 24.3 | ||
337.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 131 | 32 | 48 | 7803135 | P2D2400FS32M07 | 60 | 24.6 | ||
337.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | 132 | 32 | 49 | 7803136 | P2D2450FS32M07 | 60 | 24.9 | ||
337.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 133 | 32 | 50 | 7803137 | P2D2500FS32M08 | 60 | 27.2 | ||
337.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.5 | 134 | 32 | 51 | 7803138 | P2D2550FS32M08 | 60 | 27.3 | ||
337.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 135 | 32 | 52 | 7803139 | P2D2600FS32M08 | 60 | 27.6 | ||
337.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26.5 | 136 | 32 | 53 | 7803140 | P2D2650FS32M08 | 60 | 27.9 | ||
400.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 137 | 32 | 54 | 7803141 | P2D2700FS32M08 | 60 | 28.2 | ||
400.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 139 | 32 | 56 | 7803142 | P2D2800FS32M08 | 60 | 28.6 | ||
400.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28.5 | 140 | 32 | 57 | 7803143 | P2D2850FS32M08 | 60 | 28.9 | ||
400.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 141 | 32 | 58 | 7803144 | P2D2900FS32M09 | 60 | 31.6 | ||
400.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 143 | 32 | 60 | 7803145 | P2D3000FS32M09 | 60 | 32.2 | ||
400.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 145 | 32 | 62 | 7803146 | P2D3100FS32M09 | 60 | 32.6 | ||
400.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 147 | 32 | 64 | 7803147 | P2D3200FS32M09 | 60 | 33.2 | ||
400.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 159 | 40 | 66 | 7803148 | P2D3300FS40M09 | 70 | 33.6 | ||
444.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33.5 | 160 | 40 | 67 | 7803149 | P2D3350FS40M09 | 70 | 33.9 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Effective machining depth(mm)
Tool No.
Nominal
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften