• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aqua-Bohrer EX langer flacher Schaft AQDEXZLS

Aqua-Bohrer EX langer flacher Schaft AQDEXZLS
  • Mengenrabatt
180° flat multifunctional carbide drill.
[Features]
· Flat drill 10D type with excellent drilling performance.
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
[Applications]
· A multi-functional drill that is capable of supporting a wide range of applications such as countersinking on inclined surfaces, correction of eccentric bores, burr-free machining of thin plates, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXZLS0300
AQDEXZLS0310
AQDEXZLS0320
AQDEXZLS0330
AQDEXZLS0340
AQDEXZLS0350
AQDEXZLS0360
AQDEXZLS0370
AQDEXZLS0380
AQDEXZLS0390
AQDEXZLS0400
AQDEXZLS0410
AQDEXZLS0420
AQDEXZLS0430
AQDEXZLS0440
AQDEXZLS0450
AQDEXZLS0460
AQDEXZLS0470
AQDEXZLS0480
AQDEXZLS0490
AQDEXZLS0500
AQDEXZLS0510
AQDEXZLS0520
AQDEXZLS0530
AQDEXZLS0540
AQDEXZLS0550
AQDEXZLS0560
AQDEXZLS0570
AQDEXZLS0580
AQDEXZLS0590
AQDEXZLS0600
AQDEXZLS0610
AQDEXZLS0620
AQDEXZLS0630
AQDEXZLS0640
AQDEXZLS0650
AQDEXZLS0660
AQDEXZLS0670
AQDEXZLS0680
AQDEXZLS0690
AQDEXZLS0700
AQDEXZLS0710
AQDEXZLS0720
AQDEXZLS0730
AQDEXZLS0740
AQDEXZLS0750
AQDEXZLS0760
AQDEXZLS0770
AQDEXZLS0780
AQDEXZLS0790
AQDEXZLS0800
AQDEXZLS0810
AQDEXZLS0820
AQDEXZLS0830
AQDEXZLS0840
AQDEXZLS0850
AQDEXZLS0860
AQDEXZLS0870
AQDEXZLS0880
AQDEXZLS0890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
With/without Oil Hole Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

101.23 €

1 6 Arbeitstage 314100N/A306

97.77 €

1 6 Arbeitstage 3.115100N/A316

97.77 €

1 6 Arbeitstage 3.215100N/A326

97.77 €

1 6 Arbeitstage 3.315100N/A336

105.14 €

1 6 Arbeitstage 3.416100N/A346

105.14 €

1 6 Arbeitstage 3.516100N/A356

97.77 €

1 9 Arbeitstage 3.616100N/A366

109.99 €

1 6 Arbeitstage 3.718100N/A376

97.77 €

1 6 Arbeitstage 3.818100N/A386

97.77 €

1 6 Arbeitstage 3.918100N/A396

97.77 €

1 6 Arbeitstage 418100N/A406

110.35 €

1 6 Arbeitstage 4.119100N/A416

110.35 €

1 6 Arbeitstage 4.219100N/A426

117.71 €

1 6 Arbeitstage 4.319100N/A436

110.35 €

1 6 Arbeitstage 4.421100N/A446

117.71 €

1 6 Arbeitstage 4.521100N/A456

119.78 €

1 6 Arbeitstage 4.621100N/A466

112.42 €

1 6 Arbeitstage 4.722100N/A476

117.57 €

1 6 Arbeitstage 4.822100N/A486

112.42 €

1 6 Arbeitstage 4.922100N/A496

112.42 €

1 6 Arbeitstage 523110N/A506

88.62 €

1 9 Arbeitstage 5.124110N/A516

120.67 €

1 6 Arbeitstage 5.224110N/A526

120.67 €

1 6 Arbeitstage 5.324110N/A536

120.67 €

1 6 Arbeitstage 5.425110N/A546

120.67 €

1 6 Arbeitstage 5.525110N/A556

120.67 €

1 6 Arbeitstage 5.625110N/A566

120.67 €

1 6 Arbeitstage 5.727110N/A576

120.67 €

1 6 Arbeitstage 5.827110N/A586

126.84 €

1 6 Arbeitstage 5.927110N/A596

120.67 €

1 6 Arbeitstage 627120N/A606

111.67 €

1 6 Arbeitstage 6.128120N/A306

111.67 €

1 6 Arbeitstage 6.228120N/A306

117.43 €

1 9 Arbeitstage 6.328120N/A306

116.81 €

1 6 Arbeitstage 6.430120N/A326

111.67 €

1 6 Arbeitstage 6.530120N/A326

112.38 €

1 6 Arbeitstage 6.630120N/A326

112.38 €

1 6 Arbeitstage 6.731120N/A336

112.38 €

1 6 Arbeitstage 6.831120N/A336

112.38 €

1 6 Arbeitstage 6.931120N/A336

112.38 €

1 6 Arbeitstage 732120N/A346

123.91 €

1 6 Arbeitstage 7.133120N/A356

123.91 €

1 6 Arbeitstage 7.233120N/A356

123.91 €

1 6 Arbeitstage 7.333120N/A356

123.91 €

1 6 Arbeitstage 7.434120N/A366

130.59 €

1 6 Arbeitstage 7.534120N/A366

123.91 €

1 6 Arbeitstage 7.634120N/A366

123.91 €

1 6 Arbeitstage 7.736120N/A386

130.39 €

1 6 Arbeitstage 7.836120N/A386

135.53 €

1 6 Arbeitstage 7.936120N/A386

125.44 €

1 6 Arbeitstage 836130N/A808

136.15 €

1 6 Arbeitstage 8.137130N/A398

142.63 €

1 9 Arbeitstage 8.237130N/A398

136.15 €

1 6 Arbeitstage 8.337130N/A398

136.15 €

1 6 Arbeitstage 8.439130N/A418

136.15 €

1 6 Arbeitstage 8.539130N/A418

136.87 €

1 6 Arbeitstage 8.639130N/A418

136.87 €

1 6 Arbeitstage 8.740130N/A428

136.87 €

1 6 Arbeitstage 8.840130N/A428

136.87 €

1 6 Arbeitstage 8.940130N/A428

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige Number of flutes 2
tip angle(Degree) 180 Torsional Angle(°) 20 Diameter tolerance(mm) h7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support