Hersteller-Teilenummer: HB100-SET
Marke: ICHIGUCHI
Preis: 44.07 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HB100-SET
Type | Vielblattscheibe | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13600 | Application | For the general grinding, polishing, and base polishing of iron, stainless steel, and aluminum, as well as welding bead removal, sputter removal, deburring, chamfering, rust removal, and paint removal | Set Content 1 | Abrasive Material: Z, Thickness: 8 mm or More, Granularity: #60 |
Set Content 2 | Abrasive Material: Z, Thickness: 5 mm or More, Granularity: #60 | Set Content 3 | Abrasive Material: A, Thickness: 8 mm or More, Granularity: #80 | Set Content 4 | Abrasive Material: A, Thickness: 5 mm or More, Granularity: #80 |
Set Content 5 | Abrasive Material: A, Thickness: 8 mm or More, Granularity: #120 | Set Content 6 | Abrasive material: A, thickness: 5 mm or more, grain size #120 |
Sie befinden sich auf der Seite für Probeset Techno Disc HYBRID, die Teilenummer ist HB100-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HB100-SET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften