Mikro-Zange

Mikro-Zange
  • Mengenrabatt
[Features]
· A long, narrow tip for tight spaces
· Cutting Ability φ1.2 (steel wire)
· Rust-resistant high-grade cationic finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRP-04

Teilenummer
HRP-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 150
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 With/without tip claw replacement function N/A
Cationic Finish Available Main body: option Main Body Cord 345409
JAN Code 4954458051946

Sie befinden sich auf der Seite für Mikro-Zange, die Teilenummer ist HRP-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRP-04.

Technischer Support