• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SUPERCRAFT-Einsatz für SUPERCRAFT-Schonhammer

SUPERCRAFT-Einsatz für SUPERCRAFT-Schonhammer
- Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern
- geräuscharm
- für sehr hohe Schlagkraft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210.160
3210.750
3508.020
3508.025
3508.030
3508.035
3508.040
3508.045
3508.050
3508.060
3508.070
3508.080
3508.100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser Kopf
(mm)
Material Kopf Ausführung Schneidenlänge
(mm)
Einsatz

43.09 €

1 3 Arbeitstage 10-Kohlenstoffstahl S53C für Maschinenstrukturen / KunststoffForstwerkzeuge65High-grade carbon steel, drop-forged and hardened

37.65 €

1 3 Arbeitstage 10--Forstwerkzeuge100High-grade carbon steel, drop-forged and hardened

3.34 €

1 3 Arbeitstage 1020NylonSchlageinsatz-Nylon, weiß

3.43 €

1 3 Arbeitstage 1025NylonSchlageinsatz-Nylon, weiß

3.99 €

1 3 Arbeitstage 1030NylonSchlageinsatz-Nylon, weiß

4.60 €

1 3 Arbeitstage 1035NylonSchlageinsatz-Nylon, weiß

5.70 €

1 3 Arbeitstage 1040NylonSchlageinsatz-Nylon, weiß

6.60 €

1 3 Arbeitstage 1045NylonSchlageinsatz-Nylon, weiß

7.26 €

1 3 Arbeitstage 1050NylonSchlageinsatz-Nylon, weiß

12.05 €

1 3 Arbeitstage 1060NylonSchlageinsatz-Nylon, weiß

17.86 €

1 3 Arbeitstage 1070NylonSchlageinsatz-Nylon, weiß

23.88 €

1 3 Arbeitstage 1080NylonSchlageinsatz-Nylon, weiß

39.03 €

1 3 Arbeitstage 10100NylonSchlageinsatz-Nylon, weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Teile Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support