• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SIMPLEX-hochwertiger Stiel, für SIMPLEX-Schonhämmer mit Stahlguss- oder Aluminiumgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3244.030
3244.040
3244.050
3244.060
3244.061
3244.080
3244.081
3244.082
3244.100
3844.030
3844.040
3844.060
3844.080
3844.081
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser Kopf
(mm)
Material Griff Grifflänge
(mm)
Conflict Minerals free Typ Handgriff Gewicht
(g)

6.60 €

1 3 Arbeitstage 1030Eichenholz260----

6.87 €

1 3 Arbeitstage 1040Eichenholz275----

8.44 €

1 3 Arbeitstage 1050Eichenholz310----

8.86 €

1 3 Arbeitstage 1060Eichenholz335----

23.65 €

1 3 Arbeitstage -60Hickoryholz700JaJa-530

11.06 €

1 3 Arbeitstage 1080Eichenholz395----

28.03 €

1 3 Arbeitstage 1080Hickoryholz700----

9.87 €

1 3 Arbeitstage -80Eichenholz230JaJaextra kurz150

43.48 €

1 3 Arbeitstage 10100Hickoryholz900----

17.22 €

1 3 Arbeitstage 1030Glasfaser260----

24.13 €

1 3 Arbeitstage 1040Glasfaser267----

28.44 €

1 3 Arbeitstage 1060Glasfaser340----

32.25 €

1 3 Arbeitstage 1080Glasfaser400----

62.38 €

1 3 Arbeitstage 1080Glasfaser700----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Teile Ausführung Stiel Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support