• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MAXXCRAFT-Hickorystiel, für MAXXCRAFT-Schlosserhammer

MAXXCRAFT-Hickorystiel, für MAXXCRAFT-Schlosserhammer
Ergonomisch geformt, hohe Dichte, langfaserig, sehr stabil, lackiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3244.160
3244.750
3266.003
3266.005
3266.008
3266.010
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Grifflänge
(mm)
GS

46.45 €

1 3 Arbeitstage 10Forstwerkzeuge780-

36.07 €

1 3 Arbeitstage 10Forstwerkzeuge685-

7.14 €

1 3 Arbeitstage 10Stiel265ja

7.83 €

1 3 Arbeitstage 10Stiel280ja

8.58 €

1 3 Arbeitstage 10Stiel305ja

10.16 €

1 3 Arbeitstage 10Stiel310ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Teile Material Griff Hickoryholz Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support