Hersteller-Teilenummer: 3366.110
Marke: HALDER
Preis: 387.33 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3366.110
Durchmesser Kopf(mm) | 100 | Länge Kopf(mm) | 300 | Länge komplett(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Material Griff | Hickoryholz | Ausführung | Hammer | Einsatz | Nylon, weiß |
rückschlagsfrei | ja | GS | ja | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorys, die Teilenummer ist 3366.110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3366.110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften