• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SIMPLEX-Schonhämmer, 50 zu 40

SIMPLEX-Schonhämmer, 50 zu 40
Die überdimensionalen Schlagflächen ermöglichen einen maximalen Schutz für gefühlvolles Bearbeiten von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3101.051
3107.051
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEinsatz 1 Einsatz 2

46.75 €

1 3 Arbeitstage 10TPE-soft, blauTPE-soft, blau

55.70 €

1 3 Arbeitstage 10Superplastik, weißSuperplastik, weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser Kopf(mm) 50 Länge Kopf(mm) 110 Länge komplett(mm) 330
Material Griff Eichenholz Ausführung Hammer Gehäuse Aluminium
GS ja Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support