• 10 Millionen Bauteile
  • 30.000 Lager-Produkte am gleichen Tag versandbereit
  • Faire Preise

Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag von 8:00-17:00 Uhr, Freitag von 8:00-16:00 Uhr(MEZ).

Kategorie- oder
Herstellersuche

Kategoriesuche
Mechanische Komponenten
Schrauben, Bolzen, Scheiben, Muttern
Halbzeuge
Kabel und Steckverbindungen
Steuerungstechnik
Spanende Werkzeuge
Produktionstechnik und Fertigungstechnik
Verpackungstechnik und Lagerungstechnik
Arbeitsschutz, Hygiene, Bürobedarf
Laborbedarf, Reinraumtechnik
Komponenten für den Stanzwerkzeugbau
Komponenten für den Spritzgussformenbau

Herstellersuche
Herstellerliste

Kabel für Katastrophenalarm

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
  • KRF Heat Resistant Wire for Fire Services

    KRF Heat Resistant Wire for Fire Services

    KANZACC

    Can be used for flame resistance testing at 380°C for 15 min. Used for applications in circuits such as emergency weak current circuits in disaster facilities, operation circuit indicator lamp circuits, and acoustic circuits. [Features] · Withstands flame resistance test at 380°C for 15 min (KRF-3, EM-HP). · Halogen free (EM-HP). · Harmful dioxins and halogen gases are not produced even when burned. · Also produces little smoke (EM-PH).

    • Mengenrabatt
    ab
    19.08€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Auswahl der Spez./Maße einschränken

Suchergebnisse durch Herstellerauswahl einschränken

Warenzeichen

MISUMI Geschäftsbereich für Produkte für den öffentlichen Gebrauch

Suchergebnisse durch Auswahl des CAD-Formats einschränken

Bild auswählen

Schließen