• 10 Millionen Bauteile
  • 30.000 Lager-Produkte am gleichen Tag versandbereit
  • Faire Preise

Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag von 8:00-17:00 Uhr, Freitag von 8:00-16:00 Uhr(MEZ).

Kategorie- oder
Herstellersuche

Kategoriesuche
Mechanische Komponenten
Schrauben, Bolzen, Scheiben, Muttern
Halbzeuge
Kabel und Steckverbindungen
Steuerungstechnik
Spanende Werkzeuge
Produktionstechnik und Fertigungstechnik
Verpackungstechnik und Lagerungstechnik
Arbeitsschutz, Hygiene, Bürobedarf
Laborbedarf, Reinraumtechnik
Komponenten für den Stanzwerkzeugbau
Komponenten für den Spritzgussformenbau

Herstellersuche
Herstellerliste

Kabel für Smartphones

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
  • Micro-USB Adapter

    Micro-USB Adapter

    ELECOM

    [Features] Compact direct-attachment type convenient for carrying around. Micro-USB conversion adapter that can convert DoCoMo and SoftBank charging terminals into smartphone charging terminals.

    ab
    9.54€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Ultra-Thin Micro-USB (A-Micro B) Cable

    Ultra-Thin Micro-USB (A-Micro B) Cable

    ELECOM

    [Features] Ultra-thin cable that is easy to wind up and has a mere 2.5 mm diameter. Ultra-thin Micro-USB cable perfect for smartphone charging and data transfer.

    • Mengenrabatt
    ab
    8.88€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Lightning Connector Compatible USB Cable

    Lightning Connector Compatible USB Cable

    ELECOM

    USB cable which can charge and transfer data by connecting the Lightning connector and personal computer with the USB port of an AC charger. [Features] • You can charge and transfer data of iPhone, iPod, and iPad with a Lightning connector by connecting it with a personal computer with a USB (A-type) interface. *iPad cannot be charged from personal computer.

    ab
    23.18€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Auswahl der Spez./Maße einschränken

Suchergebnisse durch Herstellerauswahl einschränken

Warenzeichen

MISUMI Geschäftsbereich für Produkte für den öffentlichen Gebrauch

Suchergebnisse durch Auswahl des CAD-Formats einschränken

Bild auswählen

Schließen