• 10 Millionen Bauteile
  • 30.000 Lager-Produkte am gleichen Tag versandbereit
  • Faire Preise

Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag von 8:00-17:00 Uhr, Freitag von 8:00-16:00 Uhr(MEZ).

Kategorie- oder
Herstellersuche

Kategoriesuche
Mechanische Komponenten
Schrauben, Bolzen, Scheiben, Muttern
Halbzeuge
Kabel und Steckverbindungen
Steuerungstechnik
Spanende Werkzeuge
Produktionstechnik und Fertigungstechnik
Verpackungstechnik und Lagerungstechnik
Arbeitsschutz, Hygiene, Bürobedarf
Laborbedarf, Reinraumtechnik
Komponenten für den Stanzwerkzeugbau
Komponenten für den Spritzgussformenbau

Herstellersuche
Herstellerliste

LAN-Kabelsatz

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 7 Tage oder weniger
  • 42 Tage oder weniger
  • CAT.5 LAN Twisted Pair Cable Shielded

    CAT.5 LAN Twisted Pair Cable Shielded

    FUJI ELECTRIC WIRE INDUSTRIES

    For outdoor use, it has a design with excellent weather resistance and water resistance, furthermore, noise is reduced by the high shielding effect. [Features] - Because it is covered with an aluminum laminate sheath, it has excellent weather resistance, water resistance and noise resistance making it ideal for outdoor use.

    ab
    1,100.05€
    Minimum Lieferzeit
    auf Anfrage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • CAT.6 LAN Twisted Pair Cable

    CAT.6 LAN Twisted Pair Cable

    FUJI ELECTRIC WIRE INDUSTRIES

    [Features] - GH-FTPC6 is ideal for high-speed LAN systems such as 1000BASE-TX or the like. - Has excellent electrical characteristics by using a +shaped interstitial material.

    ab
    366.18€
    Minimum Lieferzeit
    7 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Ultra-flat LAN Cable Only

    Ultra-flat LAN Cable Only

    SANWA SUPPLY

    [Features] Easy wiring with ultra thin thickness 1.4 mm. Moreover, 1000BASE-T compatible. Only LAN Cable tie.

    • Mengenrabatt
    ab
    126.71€
    Minimum Lieferzeit
    42 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Under Carpet LAN Cable Only

    Under Carpet LAN Cable Only

    SANWA SUPPLY

    [Features] Protect-processed; thin and sturdy. Fits nicely even under carpet.

    • Mengenrabatt
    ab
    157.49€
    Minimum Lieferzeit
    42 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Auswahl der Spez./Maße einschränken

Suchergebnisse durch Herstellerauswahl einschränken

Warenzeichen

MISUMI Geschäftsbereich für Produkte für den öffentlichen Gebrauch

Suchergebnisse durch Auswahl des CAD-Formats einschränken

Bild auswählen

Schließen