• 10 Millionen Bauteile
  • 30.000 Lager-Produkte am gleichen Tag versandbereit
  • Faire Preise

Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag von 8:00-17:00 Uhr, Freitag von 8:00-16:00 Uhr(MEZ).

Kategorie- oder
Herstellersuche

Kategoriesuche
Mechanische Komponenten
Schrauben, Bolzen, Scheiben, Muttern
Halbzeuge
Kabel und Steckverbindungen
Steuerungstechnik
Spanende Werkzeuge
Produktionstechnik und Fertigungstechnik
Verpackungstechnik und Lagerungstechnik
Arbeitsschutz, Hygiene, Bürobedarf
Laborbedarf, Reinraumtechnik
Komponenten für den Stanzwerkzeugbau
Komponenten für den Spritzgussformenbau

Herstellersuche
Herstellerliste

Telefonkabel (RJ11)

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
  • Telephone Cable Elecom RJ11

    Telephone Cable Elecom RJ11

    ELECOM

    Use Elecom modular cables! Lineup with or without shields. [Features] - MJ-01–20TS twist & shield modular cable (6 pole, 2core): cable for connecting modems and modular sockets with anti-noise measures ideal for ADSL environments. - Ideal for ADSL environments. Uses twisted pair and shielded constructions ideal for anti-noise measures. - Can also be used as general-purpose telephone cable. - Supported devices: ADSL modems, Tel, Fax, laptops etc. - MJ-01–20TS twist & shield modular cable (6 pole, 2core): can connect household modular sockets with pieces, modems, telephones and fax machines. Supports ADSL. - Cable for connecting household modular sockets with pieces, telephones and fax machines, etc. - Easy to handle slim type cable. - Excellent portability. - Supported devices: pieces with all types of modular terminals, modems, telephones, fax machines, ADSL etc.

    ab
    4.96€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Phone Lines Extension Cable / Phone Lines Branch Cable

    Phone Lines Extension Cable / Phone Lines Branch Cable

    SANWA SUPPLY

    Sanwa Supply Modular Extension Cable

    • Mengenrabatt
    ab
    7.29€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Auswahl der Spez./Maße einschränken

Suchergebnisse durch Herstellerauswahl einschränken

Warenzeichen

MISUMI Geschäftsbereich für Produkte für den öffentlichen Gebrauch

Suchergebnisse durch Auswahl des CAD-Formats einschränken

Bild auswählen

Schließen