• 10 Millionen Bauteile
  • 30.000 Lager-Produkte am gleichen Tag versandbereit
  • Faire Preise

Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag von 8:00-17:00 Uhr, Freitag von 8:00-16:00 Uhr(MEZ).

Kategorie- oder
Herstellersuche

Kategoriesuche
Mechanische Komponenten
Schrauben, Bolzen, Scheiben, Muttern
Halbzeuge
Kabel und Steckverbindungen
Steuerungstechnik
Spanende Werkzeuge
Produktionstechnik und Fertigungstechnik
Verpackungstechnik und Lagerungstechnik
Arbeitsschutz, Hygiene, Bürobedarf
Laborbedarf, Reinraumtechnik
Komponenten für den Stanzwerkzeugbau
Komponenten für den Spritzgussformenbau

Herstellersuche
Herstellerliste

Telefonkabel (RJ11) Andere Optionen

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
  • Modular 2-branch Extension (6-pole 4-core)

    Modular 2-branch Extension (6-pole 4-core)

    ELECOM

    An extension cord and multi-plug adapter for telephones. [Features] - An adapter divided into a power point module and an extension cord. - Suitable for appliances with 2 core and 4 core wired modular cables, such as for various types of modems, telephones, fax machines and internal modums for personal computers.

    ab
    4.24€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Modular 2-division (6-pole 4-core)

    Modular 2-division (6-pole 4-core)

    ELECOM

    A multi-plug adapter for telephones. [Features] - An adapter divided into a power point module. - Suitable for appliances with 2 core and 4 core wired modular cables, such as for various types of modems, telephones, fax machines and internal modems for personal computers.

    ab
    4.59€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • RJ11-RJ45 Conversion Adapter

    RJ11-RJ45 Conversion Adapter

    ELECOM

    This is an adaptor which changes RJ11 (for phones) connector to RJ45 (for LAN cables) [Features] - Modular plug⇔splitter⇔by equipping each connector between the ADSL modem, connecting with LAN cable instead of the modular cable becomes possible - Can install and remove with one touch to the modular plug - 2 units 1 set.

    ab
    6.10€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Herstellerauswahl einschränken

Warenzeichen

MISUMI Geschäftsbereich für Produkte für den öffentlichen Gebrauch

Suchergebnisse durch Auswahl des CAD-Formats einschränken

Bild auswählen

Schließen