Gerüstbretter

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 4 Tage oder weniger
  • 23 Tage oder weniger
  • Single Pipe Clamp (Uniform Diameter, Double Use Type)

    Single Pipe Clamp (Uniform Diameter, Double Use Type)

    TAIYO SEIKI IRON WORKS

    [Feature] - A clamp for connecting struts and pipes.

    ab
    8.66€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Telescopic Bracket

    Telescopic Bracket

    ALINCO

    [Features] - Can be used when you wish to install any of pipe, prefabricated or cantilever scaffolding. - The cantilever width can be easily adjusted, allowing for use with complex construction sites. [Application] - Installation during Scaffolding Work

    ab
    77.48€
    Minimum Lieferzeit
    23 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Base (Fixed Base, Jack Base)

    Base (Fixed Base, Jack Base)

    TAIYO SEIKI IRON WORKS

    [Feature] - A base for securing pipes and standing poles. [Application] - For securing scaffolding pipe etc.

    ab
    9.66€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Joint

    Joint

    TAIYO SEIKI IRON WORKS

    [Feature] - Used for areas such as scaffolding subject to heavy loads. (Company) Temporary Industry Association certified acceptable product

    ab
    7.59€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Joint

    Joint

    TAIYO SEIKI IRON WORKS

    [Features] Fasten the bolts to securely connect the coupler fittings to the pipes. As temporary fences. (Company) Temporary Industry Association certified acceptable product

    ab
    8.45€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Auswahl der Spez./Maße einschränken

Suchergebnisse durch Herstellerauswahl einschränken

Warenzeichen

MISUMI Geschäftsbereich für Produkte für den öffentlichen Gebrauch

Suchergebnisse durch Auswahl des CAD-Formats einschränken

Bild auswählen

Schließen