Gebläse

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 3 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • Tip Nozzle

    Tip Nozzle

    HITACHI KOKI

    [Features] Not usable with long nozzles.

    ab
    3.82€
    Minimum Lieferzeit
    7 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Power-Up Blower

    Power-Up Blower

    CUSTOM KOBO

    Power switching freedom! Continuously variable transmission function! 2 roles in one! Blower and dust suction!

    • Mengenrabatt
    ab
    50.34€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Blowers

    Blowers

    HITACHI KOKI

    [Features] Fan has a strong airflow due to an optimized wind-tunnel shape!

    ab
    122.11€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • 18 V Cordless Blower

    18 V Cordless Blower

    HITACHI KOKI

    [Features] Easy-to-grip handle shape with freely adjustable variable airflow speed.

    ab
    114.29€
    Minimum Lieferzeit
    5 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Engine Blower

    Engine Blower

    HITACHI KOKI

    [Features] Small and lightweight; easy to use! Large airflow and high-speed make for easy blowing! Installed with a NewPureFire engine that emits low exhaust gas! An easy to operate large throttle lever, equipped with an easy engine start-up "Karugaru Start".

    ab
    273.17€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • 14.4 V Cordless Blower (Body Only)

    14.4 V Cordless Blower (Body Only)

    HITACHI KOKI

    [Features] Easy-to-grip handle shape with freely adjustable variable airflow speed.

    ab
    106.24€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Blowers

    Blowers

    HITACHI KOKI

    [Features] Fan has a strong airflow due to an optimized wind-tunnel shape! Variable speed type for selection airflow levels!

    ab
    141.31€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Dust bag

    Dust bag

    HITACHI KOKI

    [Features] For RB 40SA/VA / RB14DSL / RB18DSL.

    ab
    12.69€
    Minimum Lieferzeit
    7 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Long nozzle pair

    Long nozzle pair

    HITACHI KOKI

    [Features] For RB14DSL / RB19DSL.

    ab
    21.45€
    Minimum Lieferzeit
    7 Arbeitstage