Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.19 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
AS ONE
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.38 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IRISOHYAMA
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Outer Diameter Frontage(mm) |
Color |
Outer Diameter Depth(mm) |
Material (Main Body) |
Product Type |
Capacity(L) |
Outer Diameter Height(mm) |
Warenzeichen | GIFU PLASTIC INDUSTRY | SANKO CO., LTD | AS ONE | IRISOHYAMA |
---|---|---|---|---|
Artikelserie | ||||
ab∗ | 18.19 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 21.16 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 34.38 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 20.18 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Outer Diameter Frontage(mm) | 360 | 361 | 535 | 414 ~ 515 |
Color | Blau | Hellgrau | Orange | Sonstige |
Outer Diameter Depth(mm) | 270 | 272 | 370 | 304 ~ 382 |
Material (Main Body) | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen |
Product Type | Drahtbox | Drahtbox | Drahtbox | Drahtbox |
Capacity(L) | 8 | 8.7 | 46.6 | 18 ~ 34 |
Outer Diameter Height(mm) | 126 | 126 | 305 | 195 ~ 219 |
Loading...
Filtern nach:
Outer Diameter Frontage(mm)
Color
Outer Diameter Depth(mm)
Material (Main Body)
Product Type
Capacity(L)
Outer Diameter Height(mm)
CAD Format