Rundschlinge

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 3 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • Round Sling (JIS Standard Products · Endless-shape)

    Round Sling (JIS Standard Products · Endless-shape)

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Feature] - A sling in which strong polyester yarn bundle is wound on the surface of a nylon cloth featuring excellent abrasion resistance. - Being flexible it fits gently on any type suspended load. Thanks to its ability to firmly adapt, it has excellent load stability. - Unlike wire, does not wrinkle even when bent and has excellent workability thanks to its lightweight and ease of handling. [Application] - Transportation of garden rocks / plants / stone processing products / sculpture supplies, etc. - Transportation of plated steel / painted steel / pipe and other surface processed products.

    ab
    14.46€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Auswahl der Spez./Maße einschränken

Suchergebnisse durch Herstellerauswahl einschränken

Warenzeichen

MISUMI Geschäftsbereich für Produkte für den öffentlichen Gebrauch

Suchergebnisse durch Auswahl des CAD-Formats einschränken

Bild auswählen

Schließen