• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrwagen, Stahl

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 6 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Maximum Load(kg/unit)
Color

    Werkzeugwagen Royal weiß – himmelblau

      Phoenix-Wagen (geräuscharm / Standard) Höhe 600 mm

      Warenzeichen

      TRUSCO NAKAYAMA

      TRUSCO NAKAYAMA

      Artikelserie

      Werkzeugwagen Royal weiß – himmelblau

      Phoenix-Wagen (geräuscharm / Standard) Höhe 600 mm

      ab

      187.24 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      211.30 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      Minimum Lieferzeit 6 Arbeitstage 6 Arbeitstage
      Frontage(mm)586600
      Depth(mm)320400
      Height(mm)833600
      Maximum Load(kg/unit)70150
      ColorRotFrisches Grün

      Loading...

      1. 1

      Kategorien beziehen sich auf Rohrwagen, Stahl