Holzwerkbänke

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 13 Tage oder weniger
  • 14 Tage oder weniger
  • Lab Side Wall Table, Open Type with Drawer
    ab
    923.66€
    Minimum Lieferzeit
    14 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Lab Side Wall Table with Cabinet Cart

    Lab Side Wall Table with Cabinet Cart

    SAKAE

    Wooden bench that uses a chemical-resistant Glasal top plate. Cabinet wagon / frame can be added depending on the application.

    ab
    1,121.32€
    Minimum Lieferzeit
    14 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Lab Side Wall Table, Open Type

    Lab Side Wall Table, Open Type

    SAKAE

    Wooden bench that uses a chemical-resistant Glasal top plate. Cabinet wagon / frame can be added depending on the application.

    ab
    766.98€
    Minimum Lieferzeit
    14 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Lab Side Wall Table Option Overhead Shelf

    Lab Side Wall Table Option Overhead Shelf

    SAKAE

    Convenient to connect the experimental equipments with electrical outlet. Shelf with spill stopper prevents the falling of luggage.

    ab
    438.86€
    Minimum Lieferzeit
    13 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Auswahl der Spez./Maße einschränken

  • Product Model

    • Lightweight Workbench (Average Load ~ 500 kg)
    • Midweight Workbench (Average Load 501 kg ~ 2,000 kg)
    • Heavyweight Workbench (Average Load 2,001 kg ~)
    • Workbench Attachments
    • Mat-covered Workbench
    • Fold-up Workbench
    • Height Adjustable Workbench
    • Line Workbench
    • Rotating Platform
    • Wooden Workbench
    • Stainless Steel Workbench
  • Height (mm)

    • 1,300 ~ 1,500
    • 1,550 ~ 1,750
    • 1,950 ~ 2,150
    • 2,110 ~ 2,310
    • 455 ~ 500
    • 490 ~ 690
    • 548
    • 550
    • 560
    • 575
    • 600
    • 600 ~ 800
    • 630
    • 637 ~ 937
    • 645 ~ 945
    • 650
    • 660 ~ 860
    • 675 ~ 915
    • 680 ~ 1,080
    • 690
    • 700
    • 700 ~ 1,000
    • 700 ~ 900
    • 700 ~ 950
    • 715
    • 720 ~ 920
    • 725 ~ 925
    • 730 ~ 980
    • 740
    • 740 ~ 1,040
    • 740 ~ 890
    • 740 ~ 940
    • 750 ~ 990
    • 760
    • 760 ~ 960
    • 785
    • 790
    • 800
    • 800 ~ 1,000
    • 805
    • 810
    • 825 ~ 1,025
    • 840
    • 850
    • 850 (995)
    • 860
    • 880
    • 900
    • 900 ~ 1,100
    • 913 ~ 1,013
    • 925 ~ 1,125
    • 1800
  • Frontage (mm)

    • 500
    • 510
    • Ø 590
    • 600
    • 700
    • 750
    • Ø 890
    • 900
    • 916
    • 920
    • 934
    • 1000
    • 1160
    • 1196
    • 1200
    • 1216
    • 1234
    • 1460
    • 1496
    • 1500
    • 1534
    • 1700
    • 1760
    • 1796
    • 1800
    • 2400
  • Depth (mm)

    • 400
    • 450
    • 500
    • 540
    • 550
    • 595
    • 600
    • 635
    • 650
    • 660
    • 700
    • 750
    • 800
    • 900
    • 1200
    • 1260
    • 2080
  • Average Load(kg)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 40
    • 42
    • 50
    • 60
    • 60 (Static)
    • 70
    • 75
    • 80
    • 100
    • 120
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 500
    • 600
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 2000
    • 3000
    • 5000
  • Assembly Needed / Assembled

  • Body / Option