Trapezgewindetriebe / Gleitgewindetriebe

Bei MISUMI finden Sie hochkonfigurierbare Trapezgewindetriebe (auch Trapezgewindespindeln oder Gewindespindeln genannt) in vielen geometrischen Ausführungen, die nach Ihren Bedürfnissen individuell angepasst werden können. Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Trapezgewindespindeln. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Durch die bei MISUMI verfügbaren Wellenformen der Trapezgewindespindeln z.B. gerade Lauffläche, einseitig abgesetzt, einseitig doppelt abgesetzt, beidseitig abgesetzt, beidseitig doppelt abgesetzt, beidseitig abgesetzt (eine Seite abgesetzt, Gegenseite doppelt abgesetzt) - sind viele Anwendungen realisierbar. Jede Trapezgewindespindel und auch die passende Gewindemutter werden aus Stahl oder Edelstahl hergestellt. Als Oberflächenbehandlung sind unbehandelt, brüniert und eloxiert (schwarz) verfügbar. Die lieferbaren Gewindedurchmesser sind von 8 bis 50 mm wählbar und in 2-mm-Schritten frei konfigurierbar. MISUMI bietet Gewindetriebe ähnlich der DIN 103 mit verschiedenen, frei konfigurierbaren Gewindesteigungen im Bereich von 1.5 bis 8 mm an. Die Präzisions-Gewindetriebe zeichnen sich dabei durch eine besonders hohe Geradheit und Festigkeit aus. Unsere Trapezgewindespindeln stellen wir für Sie in unterschiedlichen Wellenlängen bereit - zum Beispiel von 130 bis 1200 mm in 1 mm Schritten. MISUMI bietet mehrere Optionen, mit denen Sie die Wellenenden der Spindeltriebe einstellen können. Dazu gehören die Trapezgewindespindeln: mit Spannfläche bzw. Schlüsselfläche, mit Gewindebohrung, mit umlaufender Fassung, mit Nut für Sicherungsringe oder mit Nut für Passfedern.
Spielfreiheit ist ein entscheidender Faktor für die Leistung und Genauigkeit Ihrer Maschinen. MISUMI-Trapezgewindespindeln sind bekannt dafür, dass sie präzise und zuverlässig arbeiten. Trapezgewindespindeln bieten hohe Steifigkeit, effiziente Kraftübertragung und geringen Verschleiß. Sie sind selbsthemmend, haben geringe Reibung und bieten hohe Präzision für lineare Bewegungen. Diese Vorteile machen sie ideal für Anwendungen in Werkzeugmaschinen und Sondermaschinen, CNC-Fräsen, Robotern und anderen automatisierten Systemen, bei denen genaue Positionierung und Wiederholbarkeit wichtig sind. Die MISUMI-Trapezgewindespindeln können in einer großen Bandbreite von Anwendungen verwendet werden. Von 3D-Druckern über Verpackungsmaschinen, Sortieranlagen sowie in der herstellenden Automobilindustrie kommen unsere Gewindetriebe zum Einsatz.