Objektiv für Sensor (für Fotosensoren und Fasersensoren)
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
  • Ausführung

    • Fotoelektrische Sensoren
    • Lasersensor
    • Fasereinheiten
    • Fasersensor (Verstärker)
    • Sensorlinsen
  • Prüfobjekt

    • Farbige Oberfläche
    • Transparentes Objekt
    • Spiegelung wie Objekt
    • Minuten Bereich
    • Flüssigkeitsoberfläche (Rohrmontage)
    • Flüssigkeitsoberfläche (Kontakt)
    • Wafer-Zuordnung
    • Etikett
  • Art der Erkennung

  • Lichtachse, Positionierung, Ausführung

  • Prüflicht, Ausführung

  • Farbe des Prüflichts

    • Rot
    • blau
    • Grün
    • Weiß
    • Infrarotstrahl
    • Orangefarbene LED
  • Kopfform

    • Zylindrisch
    • Quadratisch
    • Schrauben
    • Sechskant
    • Rohrmontage
    • Nut-Modell
  • Kopf, Material

  • Verstärker, Zubehör, Ausführung

  • Erkennungsabstand(mm)

    • 0.1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 5-30
    • 5.4
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 20
    • 25
    • 27
    • 30
    • 38
    • 40
    • 44
    • 50
    • 50 ± 10
    • 53
    • 60
    • 70 ± 15
    • 80
    • 90
    • 100
    • 100 ± 35
    • 110
    • 120
    • 130
    • 140
    • 150
    • 160
    • 170
    • 180
    • 200
    • 200-2000
    • 220
    • 250
    • 280
    • 300
    • 300 ± 150
    • 350
    • 360
    • 360 (High Speed Mode)
    • 400
    • 450
    • 500
    • 520
    • 550
    • 560
    • 600
    • 600 ± 400
    • 680
    • 700
    • 720
    • 750
    • 800
    • 900
    • 950
    • 1000
    • 1100
    • 1200
    • 1350
    • 1500
    • 1550
    • 1700
    • 1780
    • 1800
    • 2000
    • 2200
    • 2600
    • 2700
    • 2800
    • 3000
    • 3500
    • 3800
    • 4000
    • 5000
    • 7000
    • 10000
    • 15000
    • 20000
    • 30000
    • 60000

    Der Erkennungsabstand kann je nach Verstärker, Betriebsumgebung oder erfasstem Gegenstand unterschiedlich sein.

  • Standard-Erkennungsobjekt(Ø)

    • 0.125
    • 0.2
    • 0.5
    • 0.7
    • Glass (t = 0.7 mm)
    • 1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 2
    • 2.3
    • 3
    • 4
    • φ4
    • 5
    • 6
    • Reflectance 7% Soda-lime Glass
    • Reflectance 7% Soda-lime Glass Edge
    • 10
    • 12
    • 14.8
    • 15
    • 27
    • 65
    • 75
  • Kleinster erkannter Gegenstand(Ø)

    • 0.005
    • 0.005 (Glass Substrate)
    • 0.01
    • 0.015
    • 0.03
    • 0.07
    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • t = 0.7 mm / R Surface
    • 0.8
    • 1.3
    • 2
    • 3
    • 6
    • Reflectance 7% Soda-lime Glass
  • Zulässiges Rohr (frei wählbar nur mit Rohrhalterung)(Ø)

    • 8~13
    • Keine Begrenzung
  • Art der Erkennung (wählbar nur mit Reflexionstyp)

    • Retroreflexion
    • BGS Reflexion
    • Diffusions-Reflektion
    • Begrenzte Reflektion
    • Distance Setting Type
  • Betriebsumgebung

    • Standard
    • Wärmebeständigkeit
    • Ölbeständig
    • Chemikalienbeständig
    • Reinigungsmittel
    • Bakterizides Mittel
    • Öl, Prävention
    • Kältefest
    • Vakuum-
    • Niedrige Hysterese
    • Hintergrundeinfluss
    • Explosionsgeschützte Ausführung
  • Schutzart

    • IP40
    • IP50
    • IP64
    • IP65
    • IP66
    • IP67
    • IP68
  • Max. Kopfgröße, Breite W(mm)

    • 2
    • 3
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 10.5
    • 11
    • 12
    • 12.6
    • 12.8
    • 14
    • 14.5
    • 15
    • 15.5
    • 16
    • 17.5
    • 17.8
    • 18
    • 19.6
    • 20
    • 20.4
    • 21
    • 21.5
    • 23
    • 24
    • 25
    • 25.6
    • 26.8
    • 27
    • 28.8
    • 28.9
    • 32
    • 37
    • 38.5
    • 40
    • 47
    • 47.8
    • 50
    • 50.1
    • 51.3
    • 52
    • 65
    • 75
  • Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4.4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 8.4
    • 9
    • 10
    • 10.8
    • 11
    • 12.4
    • 13
    • 13.2
    • 14
    • 15
    • 15.4
    • 17
    • 17.5
    • 18
    • 20
    • 21
    • 23
    • 24.1
    • 25
    • 27.2
    • 29
  • Max. Kopfgröße, Länge L(mm)

    • 8.9
    • 9.2
    • 10
    • 10.9
    • 11
    • 11.4
    • 11.6
    • 12
    • 13.5
    • 14
    • 14.4
    • 14.7
    • 15
    • 15.7
    • 15.8
    • 16
    • 16.5
    • 17
    • 17.5
    • 18
    • 18.5
    • 19
    • 19.1
    • 19.8
    • 20
    • 20.5
    • 20.8
    • 21
    • 22
    • 23
    • 23.45
    • 24
    • 24.5
    • 25
    • 25.2
    • 26
    • 26.2
    • 26.5
    • 27
    • 27.2
    • 27.8
    • 29
    • 29.1
    • 30
    • 30.3
    • 31
    • 32
    • 32.2
    • 33
    • 33.1
    • 33.2
    • 34
    • 34.5
    • 35
    • 36
    • 36.3
    • 37.3
    • 39
    • 41
    • 42
    • 42.3
    • 42.6
    • 44
    • 46.3
    • 50
    • 52.3
    • 52.5
    • 55
    • 57
    • 60
    • 66
    • 68.5
    • 69
    • 70
    • 72
    • 75
    • 80
    • 82
    • 83.4
    • 86.9
    • 110
  • Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar)

    • Automatische Korrektur des Schwellenwerts
    • Zähler
    • Abgeleitete Funktionsweise
    • Remote-Einstellung
    • Reaktionsgeschwindigkeit, Korrektur
    • UND/ODER-Leistung
    • Power Tuning-Funktion
  • Faserausführung (nur wählbar ohne Verstärker)

    • Standard
    • flexibler Arm
    • Beständig gegen wiederholtes Biegen
  • Faserbeschichtungswerkstoff

    • Fluorkunststoff
    • Polyethylen
    • Rostfreier Stahl
    • Vinylchlorid
    • Sonstige
    • Polyurethan
  • Faser, min. Biegung R(mm)

    • 1
    • 2
    • 4
    • 10
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40