Polarisierungsplatten, Diffusionsplatten

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 19 Tage oder weniger
  • 20 Tage oder weniger
  • 26 Tage oder weniger
  • Stablicht mit hoher Leuchtdichte OPB-Serie Optionales Zubehör

    Stablicht mit hoher Leuchtdichte OPB-Serie Optionales Zubehör

    OPTEX FA

    It can be purchased separately

    • Mengenrabatt
    ab
    11.61€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Direkte Lichtleiste OPDB-Serie, Diffusorplatte

    Direkte Lichtleiste OPDB-Serie, Diffusorplatte

    OPTEX FA

    It can be purchased separately [Features] - LED bar-type lighting implementing planar substrate. - The exposure angle is variable and it can be exposed from the optimum position. - By installing a diffuser, it is also possible to control the background reflection. - Has installed free angle and is used in a wide variety of purposes. - Can also be used as a high luminance planar lighting

    • Mengenrabatt
    ab
    9.61€
    Minimum Lieferzeit
    19 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Abtastung LED-Ringlicht OPR-Serie optional

    Abtastung LED-Ringlicht OPR-Serie optional

    OPTEX FA

    It can be purchased separately

    • Mengenrabatt
    ab
    28.63€
    Minimum Lieferzeit
    5 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Direkt-Ringleuchte OPDR-Serie, Diffusorplatte

    Direkt-Ringleuchte OPDR-Serie, Diffusorplatte

    OPTEX FA

    It can be purchased separately

    • Mengenrabatt
    ab
    15.61€
    Minimum Lieferzeit
    19 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Flaches, direktes Ringlicht OPDR-F-Serie, Diffusorplatte

    Flaches, direktes Ringlicht OPDR-F-Serie, Diffusorplatte

    OPTEX FA

    It can be purchased separately

    • Mengenrabatt
    ab
    18.62€
    Minimum Lieferzeit
    19 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Polarisationsplatte für Direktlichtleiste OPDB-Serie

    Polarisationsplatte für Direktlichtleiste OPDB-Serie

    OPTEX FA

    It can be purchased separately [Features] - LED bar-type lighting implementing planar substrate. - The exposure angle is variable and it can be exposed from the optimum position. - By installing a diffuser, it is also possible to control the background reflection. - Has installed free angle and is used in a wide variety of purposes. - Can also be used as a high luminance planar lighting

    • Mengenrabatt
    ab
    9.61€
    Minimum Lieferzeit
    19 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Streuscheibe für flaches Direktringlicht OPDR-F-Serie

    Streuscheibe für flaches Direktringlicht OPDR-F-Serie

    OPTEX FA

    It can be purchased separately

    • Mengenrabatt
    ab
    24.63€
    Minimum Lieferzeit
    19 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Polarisationsplatte für Direktringlicht OPDR-Serie

    Polarisationsplatte für Direktringlicht OPDR-Serie

    OPTEX FA

    It can be purchased separately [Features] - High intensity for condensing light at a fixed distance. - High uniformity for the collection of light from the ring outer circumference. - Depending on the size of illumination it can illuminate on a vast range. - Validate the imaging due to the difference of the test object

    • Mengenrabatt
    ab
    21.62€
    Minimum Lieferzeit
    20 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Diffusionsring für direktes Ringlicht mit niedrigem Winkel OPDR-LA-Serie

    Diffusionsring für direktes Ringlicht mit niedrigem Winkel OPDR-LA-Serie

    OPTEX FA

    It can be purchased separately

    • Mengenrabatt
    CAD
    2D
    ab
    102.51€
    Minimum Lieferzeit
    26 Arbeitstage