Querbewegungsadapter

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 15 Tage oder weniger
  • Adapter für Steckverbinder

    Adapter für Steckverbinder

    SURUGA SEIKI

    Adapter für Optischen Glasfaser-Anschluss in FC-Ausführung ist als Standardausstattung enthalten. Wählen Sie anhand Ihrer Steckverbinder

    CAD
    2D3D
    ab
    87.20€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Adapter für Kollimationslinse

    Adapter für Kollimationslinse

    SURUGA SEIKI

    Adapter, der zur Befestigung zylindrischer ø 4 – ø 14,5 mm Komponenten, wie etwa Kollimationslinsen, verwendet werden kann. Wird auf verschiedene bewegliche Halterungen montiert.

    ab
    49.65€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Adapter-Klemmring

    Adapter-Klemmring

    SURUGA SEIKI

    Adapter, der verwendet wird, um beispielsweise die Zwinge eines SELFOC-Lichtwellenleiters zu sichern.

    CAD
    2D
    ab
    65.74€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Sensor-Adapter

    Sensor-Adapter

    SURUGA SEIKI

    Adapter zum Halten runder Sensoren oder Lasern. Adapterdicke von 12 mm, zur Verstärkung der Haltekraft.

    ab
    55.12€
    Minimum Lieferzeit
    9 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Adapter für Objektiv

    Adapter für Objektiv

    SURUGA SEIKI

    Wird auf verschiedene bewegliche Halterungen montiert, Adapter für Linsen mit ø 10 mm, ø 12,7 mm, ø 15 mm, ø 20 mm, ø 25,4 mm Außendurchmesser

    CAD
    2D3D
    ab
    44.28€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Adapter für Objektivlinse

    Adapter für Objektivlinse

    SURUGA SEIKI

    Installiert zur Verwendung von verschiedenen Querbewegungshaltern

    CAD
    2D3D
    ab
    33.55€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Adapter für Irisblende

    Adapter für Irisblende

    SURUGA SEIKI

    Installiert zur Verwendung von verschiedenen Querbewegungshalter. Öffnungsdurchmesser ist von ø 1 – ø 12 mm einstellbar

    CAD
    2D3D
    ab
    108.60€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Adapter für Stiftloch

    Adapter für Stiftloch

    SURUGA SEIKI

    Installiert zur Verwendung von verschiedenen Querbewegungshaltern Der angebrachte Lochblendendurchmesser ist ø 16 mm, zum Einsetzen und Herausnehmen wird ein Schraubring verwendet

    CAD
    2D3D
    ab
    44.28€
    Minimum Lieferzeit
    9 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Drehadapter

    Drehadapter

    SURUGA SEIKI

    FC-Adapter zur Installation von rotierenden Adaptern für FC-Stecker und Adaptern für Zwingen. Wird auf verschiedene bewegliche Halterungen montiert.

    CAD
    2D3D
    ab
    114.65€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • SELFOC-Adapter für Objektiv

    SELFOC-Adapter für Objektiv

    SURUGA SEIKI

    Adapter, der zur Sicherung zylindrischer Komponenten verwendet werden kann. Wird auf verschiedene fixierte oder bewegliche Halterungen montiert.

    CAD
    2D3D
    ab
    91.88€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • LD-Adapter

    LD-Adapter

    SURUGA SEIKI

    Kann für eine optische Systemkonfiguration verwendet werden.

    CAD
    2D3D
    ab
    65.74€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Isolieradapter

    Isolieradapter

    SURUGA SEIKI

    Kann für eine optische Systemkonfiguration verwendet werden.

    ab
    119.39€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage