Laserhalter

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • Sensor / Laser-Halter

    Sensor / Laser-Halter

    SURUGA SEIKI

    Kippwinkeleinstellung des kleinen Sensors und Laserpunkts kann ausgeführt werden.

    CAD
    2D3D
    ab
    114.75€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Wassergekühlter Adapter

    Wassergekühlter Adapter

    SURUGA SEIKI

    Adapter für Kühlwasser für LD-Halterung F125/F126/F127. Verbindung mit Niedrigtemperatur-Zirkulationswasserschichten ermöglicht eine höhere Temperaturstabilität und niedrigere Temperaturregelung.

    CAD
    2D3D
    ab
    92.15€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Laser-Halter Rund

    Laser-Halter Rund

    SURUGA SEIKI

    [Features] - F20 holds the laser between three screws and the light axis is adjusted by turning the screws in and out. - For F21, in addition to the F20 functions, it is possible to adjust the θγ direction by operating the screws on the lower portion of the holder. - For both the F20 and F21, there are the two types of L = 150 and 250 according to the laser length. - The standard rod that is included is ø 20 and L = 60 but it is possible to change both the rod diameter and length as desired. - The laser holder section can be fixed to a position 50mm shifted from the gap by removing the fixation screw from the under side (F20-150 and 250 only). - For F20, the rod can be removed and mounted directly on the breadboard (A65).

    CAD
    2D3D
    ab
    116.79€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • LD-Halterung

    LD-Halterung

    SURUGA SEIKI

    F511L: Stationary type. F512L and F513L: The LD holder has an adjustable YZ axis. Please make a selection in accordance with the LD number of pins and pin pitch (pin P.C.D).

    CAD
    2D3D
    ab
    97.98€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • LD-Halterung (To-Paket-Modell)

    LD-Halterung (To-Paket-Modell)

    SURUGA SEIKI

    Zum-Paket-Modell LD Halterung mit Peltier-Gerät

    CAD
    2D3D
    ab
    531.80€
    Minimum Lieferzeit
    auf Anfrage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • LD-Halterung (Chip Carrier-Modell)

    LD-Halterung (Chip Carrier-Modell)

    SURUGA SEIKI

    Peltier-Element, Chip -Träger-Ausführung LD-Halterung

    CAD
    2D3D
    ab
    531.80€
    Minimum Lieferzeit
    9 Arbeitstage