Kreuzklemmen

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 3 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 18 Tage oder weniger
  • 33 Tage oder weniger
  • 38 Tage oder weniger
  • 43 Tage oder weniger
  • Kreuzklemme drehbar

    Kreuzklemme drehbar

    SURUGA SEIKI

    Kreuzklemme, um Masten oder Stangen in jedem beliebigen Winkel zu fixieren. Pfosten und Stangen können per Klemme fixiert werden.

    CAD
    2D
    ab
    39.57€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Rotations-Querklemmen (für schwere Lasten)

    Rotations-Querklemmen (für schwere Lasten)

    SURUGA SEIKI

    [Features] - A cross clamp for heavy loads. - The ball or the rod can be rotated to any angle and fastened. - A split clamp method is used for fixing. - By holding the fixed portion with a slit and not distorting the clamp section, accurate fixing can be done. - There are three types based on combinations of applicable widths

    CAD
    2D
    ab
    109.09€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Kreuzklemme fixiert

    Kreuzklemme fixiert

    SURUGA SEIKI

    Kreuzklemme, um Masten oder Stangen orthogonal aufzustellen. Pfosten und Stangen können per Klemme fixiert werden.

    CAD
    2D
    ab
    32.02€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Fixiert (für schwere Lasten) Kreuzklemmen M5

    Fixiert (für schwere Lasten) Kreuzklemmen M5

    SURUGA SEIKI

    [Features] - A cross clamp for heavy loads and a hexagonal socket bolt type. - The bolt or rod can be orthogonally connected. - Fixing takes a split clamp. - M5 bolt is tightened and fixed into place. - By holding the fixed portion with a slit and not distorting the clamp section, accurate fixing can be done.

    CAD
    2D
    ab
    49.60€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Rotations-Querklemmen, M5 (für schwere Lasten)

    Rotations-Querklemmen, M5 (für schwere Lasten)

    SURUGA SEIKI

    Kreuzklemme für schwere Belastung, Bolzen Modell mit Sechskantschrauben Modell. Stangen oder Stäbe können in einem beliebigen Winkel gedreht werden. Gespaltene Klemme wird zur Befestigung genutzt.

    CAD
    2D
    ab
    98.96€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Schwenkbare Kreuzklemme für leichte Gewichte

    Schwenkbare Kreuzklemme für leichte Gewichte

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is used to retain the holder shaft and pole in a free crossing angle. - There are products with three diameter types of ø 8 mm, ø 12 mm, and ø 20 mm combined with the same or different diameter.

    CAD
    2D
    ab
    36.73€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Fixiert (für schwere Lasten) Kreuzklemmen

    Fixiert (für schwere Lasten) Kreuzklemmen

    SURUGA SEIKI

    [Features] - A cross clamp for heavy loads. - The bolt or rod can be orthogonally connected. - A split clamp method is used for fixing. - By holding the fixed portion with a slit and not distorting the clamp section, accurate fixing can be done. - There are three types based on combinations of applicable widths

    CAD
    2D
    ab
    87.47€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Kreuzklemme fixiert

    Kreuzklemme fixiert

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Used to hold holder shafts and poles mutually perpendicular (90 degrees). - There are products with three diameter types of ø 8 mm, ø 12 mm, and ø 20 mm combined as well as a different diameter combination with the fourth type (ø 30 mm) added.

    CAD
    2D
    ab
    31.44€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage