Plattformen

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 10 Tage oder weniger
  • 17 Tage oder weniger
  • Plattformen zur Höhenverstellung

    Plattformen zur Höhenverstellung

    SURUGA SEIKI

    Platform for adjusting the optical axis height. It is constructed from aluminum plates on the top and bottom and 4 stainless steel rods. A specified length can be ordered in 1 mm increments below 300 mm. [Features] [A60/A61] platform for adjusting optical axis height. - It is constructed from aluminum plates on the top and bottom and 4 stainless steel rods. - A specified length can be ordered in 1 mm increments below 300 mm. - An M4 bolt is used to fix A60 to any type of base. - Both M4 and M6 bolt holes have been included on A61 in order to mount on a variety of bases or the vibration control board. - The mounting surface of A60, at 80 mm x 80 mm, is ideal for adjustment of height of single parts, while the mounting surface of A61, at 150 mm x 250 mm, is ideal for adjusting the height of optical systems or slightly larger parts. - The pole can be purchased on its own if height adjustment is all that is required.

    Minimum Lieferzeit
    10 Arbeitstage

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Herstellerauswahl einschränken

Warenzeichen

MISUMI Geschäftsbereich für Produkte für den öffentlichen Gebrauch

Suchergebnisse durch Auswahl des CAD-Formats einschränken

Bild auswählen

Schließen