Schwingungsdämpfungsplatten mit Rahmen

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 42 Tage oder weniger
  • Präzisions-Schwingungsdämpfungstisch

    Präzisions-Schwingungsdämpfungstisch

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Accurate, vibration resistant table with an air spring type, ideal for optical systems, optical testing, precision detection instruments and measuring instruments. - Surface plate includes 50 mm pitch, M6 tap holes in SUS430 (magnetic stainless steel, and steel core specifications) - Used in silent-type compressors (sold separately; see page 806) when no air supply such as air pipes or the like can be prepared.

    Minimum Lieferzeit
    42 Arbeitstage