Schwingungsdämpfungsplatten für Tischausführung

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 23 Tage oder weniger
  • Schwingungsdämpfungstisch, Typ Schreibtisch

    Schwingungsdämpfungstisch, Typ Schreibtisch

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - The ID type is an air spring type anti-vibration platform equipped with an automatic level adjustment mechanism. - The UD type can maintain the accuracy of the mounted device by the special high performance air spring. It does not cause a feeling of techno-stress due to the ease of use and its elegant design. - The SD type is a high performance anti-vibration platform that adopts special low natural vibration frequency anti-vibration rubber

    Minimum Lieferzeit
    23 Arbeitstage