V-Riemen, Riemenscheiben

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 3 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 11 Tage oder weniger
  • 12 Tage oder weniger
  • 14 Tage oder weniger
  • V-Standard-Umlenkrolle

    V-Standard-Umlenkrolle

    NABEYA BI-TECH

    Die Unwuchtmasse am Außenumfang ist festgelegt als 0,2 % mehr als die Masse der Riemenscheibe und 3 g.

    CAD
    2D3D
    ab
    7.27€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • JIS V Umlenkrolle

    JIS V Umlenkrolle

    NABEYA BI-TECH

    Umlenkrollen von hoher Qualität aus besserem Material, mit besserer Bearbeitungsgenauigkeit und Gleichgewichtsgenauigkeit als in JIS spezifiziert.

    CAD
    2D3D
    ab
    10.24€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • NS-Standard V-Umlenkrolle A

    NS-Standard V-Umlenkrolle A

    KANEMITSU

    Nenndurchmesser 2 – 24 Zoll. Große Auswahl 1 – 4 Stück kombinierbar. Die Abmessungspräzision ist gemäß JIS-Norm, ausgezeichnete Balance zwischen Messung und Ausgewogen. Unverändert für schnelldrehende Maschinen einsetzbar.

    • Mengenrabatt
    ab
    7.01€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Isomec SP Scheibe

    Isomec SP Scheibe

    NABEYA BI-TECH

    International standard-compliant V pulley. Can also be used as either a general V belt or a narrow V belt. [Features] - Integrated production, from casting to machining and surface treatment. - Our use of cell production system has allowed us to push the limits of producing a large number of different product in small quantities with a short delivery time. - Attach and position shaft with a single hex wrench or socket wrench. Additionally, fastening force is equivalent to shrink fitting, due to the principal of the tapered interference fit. Safe and reliable transmission obtainable.

    • Mengenrabatt
    CAD
    2D3D
    ab
    26.19€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • NS-Standard V-Umlenkrolle B

    NS-Standard V-Umlenkrolle B

    KANEMITSU

    Nenndurchmesser 2 – 30 Zoll. Große Auswahl 1 – 5 Stück kombinierbar. Die Abmessungspräzision ist gemäß JIS-Norm, ausgezeichnete Balance zwischen Messung und Ausgewogen. Unverändert für schnelldrehende Maschinen einsetzbar.

    • Mengenrabatt
    ab
    7.00€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • SNS JIS VFlaschenzug A

    SNS JIS VFlaschenzug A

    KANEMITSU

    Nenndurchmesser ø 67 – 710. Große Auswahl 1 – 3 Stück kombinierbar. Ausgezeichnete Balance zwischen Messung und Ausgewogen. Unverändert für schnelldrehende Maschinen einsetzbar.

    • Mengenrabatt
    ab
    11.42€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Spannrollenkeil

    Spannrollenkeil

    NABEYA BI-TECH

    Hochgeschwindigkeit/hohe Kraftübertragung ist möglich. Sie können ein hohes Drehzahlverhältnis bieten sowie als Ersatz für eine Bremse dienen

    CAD
    2D3D
    ab
    11.88€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • SNS Stromscheibe 5V

    SNS Stromscheibe 5V

    KANEMITSU

    JIS B 1855 narrow V pulley dimensions used. Nominal diameter between ø 150 – 1,000 and 2 – 10 grooves. The medium size is also standardized. Wide selection and simple design. The material used is FC200 or higher (the larger transmission capacity is FC250) [Features] - In addition to the JIS sizes, many other medium sizes have been standardized and it has been made easy to design and comparatively free to select the ratio of rotation, distance between shafts, etc. - Utilizes a JIS B 1855 narrow V pulley dimensions and is highly compatible. - The material used is FC200 or higher (the larger transmission capacity is FC250) with a high level of precision for the various dimensions, vibration and balance so it can 100% fulfill its performance as a pulley. - The narrow V belt (3W, 5V and 8V) have an extremely high belt transmission capacity compared to the previous product (A.B.C...... models) that creates many benefits such as higher horsepower at a significantly lower cost. - Because this pulley is more compact it is able to be used on low horsepower items that became to big and couldn't be used on past products. It is also possible to switch the chain and gear transmission. - The power sheave has enough strength to withstand this. - You can have peace of mind using this product because many have been used since going on sale. - The Bando Power Ace and Power Scrum are of course compatible for use with the max edge belt

    • Mengenrabatt
    ab
    85.15€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • STB IS-Riemenscheiben IS-A

    STB IS-Riemenscheiben IS-A

    KANEMITSU

    Bushing pulley for generic V-belt (A type). Safe bushing specifications, easy maintenance, using ISO standard (ISO4183) V groove. Material FC200–250 (Formerly FC20–25) [Features] - Good reputation [STB bushing] due to plenty of actual applications and easy maintenance. - Can be used with peace of mind. - The bushing is pre-machined with shaft hole and key groove, so it can be attached to the shaft as is. - The V-shaped groove uses the IOS standard, with the operational rotational speed close to the calculated value. - ISO standard (ISO4183 / V pulley for generic V belt) compliant. - You can choose from plenty of belt varieties as the bushing pulley is for generic V-belts (A, B and C types), so there are few constraints on the distance between axes, and great versatility. - With great focus on the reduction of the body weight of the pulley, since the load on the shaft has been lessened, the workability has also greatly improved. - With the swing and balance accuracy considerably enhanced, Can be used it with peace of mind.

    • Mengenrabatt
    ab
    18.06€
    Minimum Lieferzeit
    auf Anfrage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • NS-Standard V-Umlenkrolle C

    NS-Standard V-Umlenkrolle C

    KANEMITSU

    Nenndurchmesser 4 – 30 Zoll. Große Auswahl 2 – 6 Stück kombinierbar. Die Abmessungspräzision ist gemäß JIS-Norm, ausgezeichnete Balance zwischen Messung und Ausgewogen. Unverändert für schnelldrehende Maschinen einsetzbar.

    • Mengenrabatt
    ab
    26.50€
    Minimum Lieferzeit
    5 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Technischer Kunststoff, V-Spannrolle (VIP)

    Technischer Kunststoff, V-Spannrolle (VIP)

    IMAO CORPORATION

    Kunststoffriemenscheibe, die für M-Typ-, A-Typ- und B-Typ-V-Bänder angepasst werden kann.

    CAD
    2D3D
    ab
    12.30€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • SNS Stromscheibe 3V

    SNS Stromscheibe 3V

    KANEMITSU

    JIS B 1855 narrow V pulley dimensions used. Nominal diameter between ø 67 – 630 and 1 – 6 grooves. The medium size is also standardized. Wide selection and simple design. The material is FC200 or higher (the larger transmission capacity is FC250)

    • Mengenrabatt
    ab
    14.69€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Riemenscheibe mit variabler Drehzahl

    Riemenscheibe mit variabler Drehzahl

    NABEYA BI-TECH

    Fine adjustments can be made to the speed ratio. Simple structure, precise assembly No rattling occurs from micro-vibrations or shock loads.

    CAD
    2D3D
    ab
    43.16€
    Minimum Lieferzeit
    43 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • STB-Seilscheiben 3V

    STB-Seilscheiben 3V

    KANEMITSU

    Balance is well-established by the pulley's strong points - bushing that dispenses with the need for shaft hole and key processing, and a narrow V belt. Pulley replacement is easy. Both new and old JIS keys for the shaft hole diameter are standard. Material is FC200 or more.

    • Mengenrabatt
    ab
    21.95€
    Minimum Lieferzeit
    5 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • SNS JIS VFlaschenzug B

    SNS JIS VFlaschenzug B

    KANEMITSU

    Nenndurchmesser ø 118 – 900. Große Auswahl 1 – 5 Stück kombinierbar. Ausgezeichnete Balance zwischen Messung und Ausgewogen. Unverändert für schnelldrehende Maschinen einsetzbar.

    • Mengenrabatt
    ab
    23.22€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Vankin-Rolle VK

    Vankin-Rolle VK

    NABEYA BI-TECH

    Durch eine Rotationsformmethode weist die Riemenscheibe eine ausgezeichnete Steifigkeit auf und kann für die Leicht- und Mittellastübertragungen von allgemeinen industriellen Maschinen angewendet werden.

    CAD
    2D3D
    ab
    9.56€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Isomec Poly Antriebsscheiben

    Isomec Poly Antriebsscheiben

    NABEYA BI-TECH

    It has excellent transmission efficiency. High-speed and high-power transmission is possible. It is a lightweight and compact transmission system.

    CAD
    2D3D
    ab
    27.59€
    Minimum Lieferzeit
    43 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Stufenloses Getriebe (Hagino-Modell) W / L

    Stufenloses Getriebe (Hagino-Modell) W / L

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - The rotation speed can be changed continuously. - The Hagino-type variable speed transmission disposes a variable speed pulley on a mid-point shaft. By changing that position, the speed of rotation of the pulley on the follower side can be changed by using the balance of tension of the belt, thereby varying the speed. - The alignment is automatically adjusted. - The double-side disk and middle disk move freely over the shaft. - The alignment between the drive-side pulley and the follower pulley is automatically adjusted. - For this reason, the center of the belt is constantly maintained, and the belt is not overly pulled.

    CAD
    2D3D
    ab
    141.12€
    Minimum Lieferzeit
    33 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • STB-Seilscheiben 5V

    STB-Seilscheiben 5V

    KANEMITSU

    Balance is well-established by the pulley's strong points - bushing that dispenses with the need for shaft hole and key processing, and a narrow V belt. Pulley replacement is easy. Both new and old JIS keys for the shaft hole diameter are standard. Material is FC200 or more.

    • Mengenrabatt
    ab
    84.28€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Isomec Buchse / Adapter

    Isomec Buchse / Adapter

    NABEYA BI-TECH

    Sie brauchen nur gerade Vorbohrungen auf dem Rotor, um ISOMEC-Buchsen zu verwenden.

    ab
    31.08€
    Minimum Lieferzeit
    26 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • SNS JIS VFlaschenzug C

    SNS JIS VFlaschenzug C

    KANEMITSU

    Nenndurchmesser ø 180 – 1.120. Große Auswahl 3 – 6 Stück kombinierbar. Ausgezeichnete Balance zwischen Messung und Ausgewogen. Unverändert für schnelldrehende Maschinen einsetzbar.

    • Mengenrabatt
    ab
    91.72€
    Minimum Lieferzeit
    auf Anfrage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • STB IS Riemenscheiben IS-B

    STB IS Riemenscheiben IS-B

    KANEMITSU

    Bushing pulley for generic V-belt (B type). Safe bushing specifications, easy maintenance, using ISO standard (ISO4183) V groove. Material FC200–250 (Formerly FC20–25) [Features] - Good reputation [STB bushing] due to plenty of actual applications and easy maintenance. - Can be used with peace of mind. - The bushing is pre-machined with shaft hole and key groove, so it can be attached to the shaft as is. - The V-shaped groove uses the IOS standard, with the operational rotational speed close to the calculated value - ISO standard (ISO4183 / V pulley for generic V belt) compliant. - You can choose from plenty of belt varieties as the bushing pulley is for generic V-belts (A, B and C types), so there are few constraints on the distance between axes, and great versatility. - With great focus on the reduction of the body weight of the pulley, since the load on the shaft has been lessened, the workability has also greatly improved. - With the swing and balance accuracy considerably enhanced, Can be used it with peace of mind.

    • Mengenrabatt
    ab
    33.43€
    Minimum Lieferzeit
    auf Anfrage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • SNS JIS VFlaschenzug D

    SNS JIS VFlaschenzug D

    KANEMITSU

    Nenndurchmesser ø 315 – 710. Große Auswahl 4 – 8 Stück kombinierbar. Ausgezeichnete Balance zwischen Messung und Ausgewogen. Unverändert für schnelldrehende Maschinen einsetzbar.

    ab
    525.88€
    Minimum Lieferzeit
    auf Anfrage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Isomec Buchse / angeschraubte Nabe

    Isomec Buchse / angeschraubte Nabe

    NABEYA BI-TECH

    Sie benötigen nur Verbindungsschrauben zum Rotor, um ISOMEC-Buchsen zu verwenden.

    ab
    43.14€
    Minimum Lieferzeit
    53 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • SNS Stromscheibe 8V

    SNS Stromscheibe 8V

    KANEMITSU

    JIS B 1855 narrow V pulley dimensions used. Nominal diameter between ø 315 – 1250 and 4 – 10 grooves. The medium size is also standardized. Wide selection and simple design. The material is FC200 or higher (the larger transmission capacity is FC250)

    ab
    493.58€
    Minimum Lieferzeit
    auf Anfrage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • STB-Seilscheiben 8V

    STB-Seilscheiben 8V

    KANEMITSU

    Balance is well-established by the pulley's strong points - bushing that dispenses with the need for shaft hole and key processing, and a narrow V belt. Pulley replacement is easy. Both new and old JIS keys for the shaft hole diameter are standard. Material is FC200 or more.

    • Mengenrabatt
    ab
    502.94€
    Minimum Lieferzeit
    auf Anfrage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • STB IS Riemenscheiben IS-C

    STB IS Riemenscheiben IS-C

    KANEMITSU

    Bushing pulley for generic V-belt (C type). Safe bushing specifications, easy maintenance, using ISO standard (ISO4183) V groove. Material FC200–250 (Formerly FC20–25) [Features] - Good reputation [STB bushing] due to plenty of actual applications and easy maintenance. - Can be used with peace of mind - The bushing is pre-machined with shaft hole and key groove, so it can be attached to the shaft as is. - The V-shaped groove uses the IOS standard, with the operational rotational speed close to the calculated value. - ISO standard (ISO4183 / V pulley for generic V belt) compliant. - You can choose from plenty of belt varieties as the bushing pulley is for generic V-belts (A, B and C types), so there are few constraints on the distance between axes, and great versatility. - With great focus on the reduction of the body weight of the pulley, since the load on the shaft has been lessened, the workability has also greatly improved. - With the swing and balance accuracy considerably enhanced, Can be used it with peace of mind.

    • Mengenrabatt
    ab
    120.01€
    Minimum Lieferzeit
    auf Anfrage