Kappen für Verkabelungsbohrung

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 4 Tage oder weniger
  • Kunststoff-Lockstecker CP-30-HP

    Kunststoff-Lockstecker CP-30-HP

    TAKIGEN

    [Features] - UL standards compliant material is used. - One size is compatible with plate thicknesses of 0.8, 1.6, 2.3, and 3.2 mm. - It is attached by just pressing with a finger. - Unnecessary holes can easily be closed

    CAD
    2D3D
    ab
    0.30€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Kunststoff-Lochabdeckung CP-30-HC
    ab
    0.81€