Kunststoff

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 4 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 13 Tage oder weniger
  • 14 Tage oder weniger
  • Druckverschluss C-308

    Druckverschluss C-308

    TAKIGEN

    It is a simple latch lock with integrated latch and lever.

    CAD
    2D3D
    ab
    2.66€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Schnappverschluss C-526

    Schnappverschluss C-526

    TAKIGEN

    [Features] - The lever will not come off due to vibrations or the like as it is forced in place by spring pressure.

    CAD
    2D3D
    ab
    6.23€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • FF-förmiges Befestigungselement, C-501

    FF-förmiges Befestigungselement, C-501

    TAKIGEN

    [Features] - Locking is possible. - The key can be pulled out or inserted with a 360° rotation when locking or unlocking.

    CAD
    2D
    ab
    11.82€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Halb-Druckknopfverschluss, C-23

    Halb-Druckknopfverschluss, C-23

    TAKIGEN

    There are two different sizes available and you can select the perfectly balanced size for the application. [Features] - There are two different sizes available and you can select the perfectly balanced size for the application

    CAD
    2D3D
    ab
    1.55€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Kunststoff-Verschluss Flach Wave CP-326

    Kunststoff-Verschluss Flach Wave CP-326

    TAKIGEN

    [Features] - One-touch latch; just close the lid to latch. - Safe design. When locked, the mounting screw cannot be seen from outside.

    CAD
    2D3D
    ab
    6.66€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Druckknopf C-20

    Druckknopf C-20

    TAKIGEN

    Low key design also ideal for even high quality products.

    CAD
    2D3D
    ab
    7.38€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Kunststoff-Verschluss CP-38

    Kunststoff-Verschluss CP-38

    TAKIGEN

    [Features] - The resin provides a softness, and flooring is not damaged. - The minimal protrusions give it a soft, people-friendly design. - It can be locked with a padlock. - A safe design where mounting screws cannot be seen from the outside when locked.

    CAD
    2D3D
    ab
    6.07€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Quadratischer Stanzverschluss mit Schlüssel C-85

    Quadratischer Stanzverschluss mit Schlüssel C-85

    TAKIGEN

    Tensile load (N): 29 - Total length (mm): 40 - Full width (mm): 41 - locking mechanism: Yes - Key: Yes - Material: brass plate - Surface finish: chrome plating

    CAD
    2D
    ab
    7.62€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Stromlinienförmiger Schnappverschluss C-48

    Stromlinienförmiger Schnappverschluss C-48

    TAKIGEN

    Excellent design, with receiver concealed on inside of main unit.

    CAD
    2D3D
    ab
    3.83€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Kunststoff-Spannverschluss mit Schlüsselloch, CP-297

    Kunststoff-Spannverschluss mit Schlüsselloch, CP-297

    TAKIGEN

    [Features] - Rounded soft design that is gentle to people. - Can be locked with a padlock (other than: CP-297-A-5-2-6-2) - Safe design with mounting screws not visible from the outside when locked.

    CAD
    2D3D
    ab
    7.81€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Kunststoff Kabellose Befestigung CP-329
    ab
    14.59€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Kunststoff Motorrad-Transportbehälter-Verriegelung, CP-819

    Kunststoff Motorrad-Transportbehälter-Verriegelung, CP-819

    TAKIGEN

    [Features] - It is a fastener that was developed for bike carrier services cargo boxes. - It comes with a lock to protect your valuable cargo. - The auto-lock specification will not let you forget to lock (CP-819-AL). Adopts a high-security TVC cylinder.

    CAD
    2D3D
    ab
    37.67€
    Minimum Lieferzeit
    9 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Bügelverschluss mit Schlüsselloch C-12

    Bügelverschluss mit Schlüsselloch C-12

    TAKIGEN

    [Features] - Can be locked by using a padlock. (Comes with keyhole)

    CAD
    2D3D
    ab
    4.43€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Quadratischer Stanzverschluss C-86

    Quadratischer Stanzverschluss C-86

    TAKIGEN

    Excellent design, with receiver concealed on inside of main unit.

    CAD
    2D3D
    ab
    6.56€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Weiches Verbindungselement mit der Taste C-413-3
    ab
    16.06€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Drahtmodell-Karabinerverschluß, C-21

    Drahtmodell-Karabinerverschluß, C-21

    TAKIGEN

    [Features] - Chrome plating is applied and the decorative properties are excellent

    CAD
    2D3D
    ab
    3.37€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Aluminium-Gan-Verschluss II C-591

    Aluminium-Gan-Verschluss II C-591

    TAKIGEN

    [Features] - Low-cost type of L type guard. - Because the front guard is embedded on the bottom portion of the lock, it prevents mischief such as damage of the drill of the lock section. - Replacement of the lock can be done with a single screwdriver even after installation. - With one-touch locking, there is no forgetting of locking. - For right use. - A Japan Vending Machine Manufacturers Association standard lock can be incorporated.

    CAD
    2D
    ab
    113.54€
    Minimum Lieferzeit
    13 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Kunststoff-Doppelverriegelungsverschluss CP-114

    Kunststoff-Doppelverriegelungsverschluss CP-114

    TAKIGEN

    [Features] - A safety structure that cannot be released unless the two levers are used. - There is no spontaneous release due to vibration. - Round and soft design that is people friendly. - A design standard for safety where the mounting screw is not visible at the time of locking. - It is made of a resin that resistant to scratches during operation

    CAD
    2D3D
    ab
    6.95€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Weiches Verbindungselement mit der Taste C-313

    Weiches Verbindungselement mit der Taste C-313

    TAKIGEN

    [Features] - A lock with a stainless steel dust prevention shutter is used (key lock type). - Coating is performed after rustproofing treatment. - Rust resistant stainless steel is used for the lock section and the internal mechanism

    CAD
    2D3D
    ab
    55.98€
    Minimum Lieferzeit
    9 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Bügelverschluss mit Schlüsselloch C-141

    Bügelverschluss mit Schlüsselloch C-141

    TAKIGEN

    [Features] - Can be locked by using a padlock. - The padlock hole portion can be rotated 90° to lock.

    CAD
    2D
    ab
    6.81€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Luken-Clip mit Schlüsselloch C-297

    Luken-Clip mit Schlüsselloch C-297

    TAKIGEN

    [Features] - Rounded soft design that is gentle to people. - Can be locked with a padlock (other than: CP-297-A-5-2-6-2) - Safe design with mounting screws not visible from the outside when locked.

    CAD
    2D3D
    ab
    21.46€