Drehverriegelungen

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 8 Tage oder weniger
  • Ring für persönliches Münzschloss, C-288-Y

    Ring für persönliches Münzschloss, C-288-Y

    TAKIGEN

    [Features] - The tempered cylinder cap specifications protect from breaking such as drilling. - Difficult-to-reproduce bias cut specifications for the key (drilled pin grooves of key corners). - A variety of differ key combinations based on the arrangements of 10, 135° pins. - A smooth reversible key structure. - Since the key can only be removed when the lock is engaged, the locking cannot be forgotten.

    CAD
    2D3D
    ab
    3.81€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Dichtung für persönliches Münzschloss, C-288-CLP-1

    Dichtung für persönliches Münzschloss, C-288-CLP-1

    TAKIGEN

    [Features] - It is a packing for the personal coin lock. - It protects from metal friction of the mounting surface

    CAD
    2D
    ab
    1.95€
    Minimum Lieferzeit
    8 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Herstellerauswahl einschränken

Warenzeichen

MISUMI Geschäftsbereich für Produkte für den öffentlichen Gebrauch

Suchergebnisse durch Auswahl des CAD-Formats einschränken

Bild auswählen

Schließen