NW-/KF-Klemmen und -Ringe

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 3 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  • 12 Tage oder weniger
  • Fittings für Vakuumrohre/Klemme
    ab
    8.60€
    Minimum Lieferzeit
    Versand am selben Tag

    "Versand am selben Tag" bedeutet, dass die Produkte am gleichen Tag versandbereit sind, wenn Sie Ihre Bestellung bis 16:00 Uhr MEZ platzieren (freitags bis 15:00 Uhr MEZ)

    Inklusive Lagerteile

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Zentrierringe

    Zentrierringe

    MISUMI

    CAD
    2D3D
    ab
    12.00€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Mittelring (KF-Flanschausführung)

    Mittelring (KF-Flanschausführung)

    MIRAPRO

    Mittelring für ISO-KF

    CAD
    2D3D
    ab
    6.60€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Klemme (KF-Flanschausführung)

    Klemme (KF-Flanschausführung)

    MIRAPRO

    ISO-KF Klemmen

    CAD
    2D3D
    ab
    7.72€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • O-Ringserie O-Ring

    O-Ringserie O-Ring

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Hohe Qualität, schnelle Lieferung und niedriger Preis.

    • Mengenrabatt
    ab
    1.64€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Klemmzylinder NW Klemme NW-C

    Klemmzylinder NW Klemme NW-C

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Hohe Qualität, schnelle Lieferung und niedriger Preis.

    • Mengenrabatt
    ab
    7.63€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Fittings für Vakuumrohre/Zentrierring mit O-Ringdichtung
    ab
    15.10€
    Minimum Lieferzeit
    Versand am selben Tag

    "Versand am selben Tag" bedeutet, dass die Produkte am gleichen Tag versandbereit sind, wenn Sie Ihre Bestellung bis 16:00 Uhr MEZ platzieren (freitags bis 15:00 Uhr MEZ)

    Inklusive Lagerteile

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Mittelring mit Netz (KF-Flanschausführung)

    Mittelring mit Netz (KF-Flanschausführung)

    MIRAPRO

    Kann bei Temperaturen bis zu 150 °C eingesetzt werden.

    CAD
    2D3D
    ab
    42.55€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Halbrunde Klemme (KF Flansch-Modell)

    Halbrunde Klemme (KF Flansch-Modell)

    MIRAPRO

    NW crescent clamp for vacuum pipe

    CAD
    2D3D
    ab
    15.57€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Klemmzylinder NW Klemme NW-CS

    Klemmzylinder NW Klemme NW-CS

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Hohe Qualität, schnelle Lieferung und niedriger Preis.

    ab
    30.00€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Schutzkappe für KF Flansch

    Schutzkappe für KF Flansch

    MIRAPRO

    Schutzkappe für KF Flansch

    ab
    1.63€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Ring Serie Mittelring mit Netz

    Ring Serie Mittelring mit Netz

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Hohe Qualität, schnelle Lieferung und niedriger Preis.

    ab
    43.76€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • NW / KF-Norm Mittelring mit Netz

    NW / KF-Norm Mittelring mit Netz

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    ab
    41.32€
    Minimum Lieferzeit
    17 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • PJ-Klemme (KF-Flanschtyp)

    PJ-Klemme (KF-Flanschtyp)

    MIRAPRO

    The connection pipe used is the JIS standard size (for KF16 only, use a pipe with an outer diameter of 20 mm and a wall thickness of 2 mm) The sealed surface is protected by the protective cap and protective tape of the flange.

    ab
    48.66€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Außenring (KF-Flanschtyp)

    Außenring (KF-Flanschtyp)

    MIRAPRO

    NW outer ring for vacuum pipe

    CAD
    2D3D
    ab
    10.55€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Klemmzylinder NW Kettenklemme (10 – 63)

    Klemmzylinder NW Kettenklemme (10 – 63)

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Hohe Qualität, schnelle Lieferung und niedriger Preis.

    ab
    18.50€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Klemmzylinder NW Kettenklemme (80 – 250)

    Klemmzylinder NW Kettenklemme (80 – 250)

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Hohe Qualität, schnelle Lieferung und niedriger Preis.

    ab
    83.48€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • NW / KF-Norm Schlauchschelle für Vakuum-Abluft

    NW / KF-Norm Schlauchschelle für Vakuum-Abluft

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    • Mengenrabatt
    ab
    4.12€
    Minimum Lieferzeit
    10 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • VP-Serie One-Touch-Kupplung

    VP-Serie One-Touch-Kupplung

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! [Features] - We supply standardized products for ISO standard NW-KF flange piping joints, extremely useful for handling IKC,: For vacuum pipe,VP series (10 size) and For high-pressure piping, HP Series (8 size). - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    ab
    7.78€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Klemmzylinder NW Kettenklemme NW-CC-S

    Klemmzylinder NW Kettenklemme NW-CC-S

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Hohe Qualität, schnelle Lieferung und niedriger Preis.

    ab
    52.87€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • NW / KF-Norm Kettenklemme

    NW / KF-Norm Kettenklemme

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features]: - By distributing the power to a number of links and tightening them together, a more reliable seal is possible compared to the conventional 2 cracks C-shaped clamp. - The design of the knob was designed with the conscious of human engineering with no burden to the hand when tightening and it attracts a lot of users around the world. - It has easy cloth desorption properties and it does not cause flange nibbling. - It is possible to extend O-ring lifespan in order for the collapse of the O-ring to become uniform. - Moreover, durability against vibration is also provided and even if there is oscillation the clamp will never loosen.

    • Mengenrabatt
    ab
    33.07€
    Minimum Lieferzeit
    4 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • NW / KF-Norm Mittelring

    NW / KF-Norm Mittelring

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features] - Uses stainless steel guide at the interior and one-touch connection with the flange. - Included outer ring can be used at high voltage up to 0.2 MPa. - Mesh attached products prevent contamination, NW / KF16/10 conversion center ring that does not require a conversion nipple necessary are assembled as standardized products.

    • Mengenrabatt
    ab
    14.48€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Klemmzylinder NW Schott-Klemme

    Klemmzylinder NW Schott-Klemme

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Hohe Qualität, schnelle Lieferung und niedriger Preis.

    ab
    23.69€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • VP-Serie Mittelring

    VP-Serie Mittelring

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! [Features] - We supply standardized products for ISO standard NW-KF flange piping joints, extremely useful for handling IKC: For vacuum pipe,VP series (10 size) and For high-pressure piping, HP Series (8 size). - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    ab
    8.21€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • NW / KF-Norm Konvertierungs-Mittelring

    NW / KF-Norm Konvertierungs-Mittelring

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    • Mengenrabatt
    ab
    20.20€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • NW / KF-Norm O-Ring

    NW / KF-Norm O-Ring

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    • Mengenrabatt
    ab
    5.89€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • VP-Serie Gurtklemme

    VP-Serie Gurtklemme

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    ab
    83.92€
    Minimum Lieferzeit
    7 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • NW / KF-Norm Schelle für PVC Abluftschlauch

    NW / KF-Norm Schelle für PVC Abluftschlauch

    COSMOTEC

    We offer a rich selection of Cosmotec products! We make products that offer reliability and trustworthiness!

    • Mengenrabatt
    ab
    4.12€
    Minimum Lieferzeit
    10 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • HP-Serie Spannkette

    HP-Serie Spannkette

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken!

    ab
    16.52€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • NW / KF-Norm Mittelring mit äußerem Ring

    NW / KF-Norm Mittelring mit äußerem Ring

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features] - Uses stainless steel guide at the interior and one-touch connection with the flange. - Included outer ring can be used at high voltage up to 0.2 MPa. - Mesh attached products prevent contamination, NW / KF16/10 conversion center ring that does not require a conversion nipple necessary are assembled as standardized products.

    • Mengenrabatt
    ab
    27.01€
    Minimum Lieferzeit
    12 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • HP-Serie Mittelring

    HP-Serie Mittelring

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken!

    ab
    17.52€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Ring Serie Reduzierender Mittelring

    Ring Serie Reduzierender Mittelring

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Hohe Qualität, schnelle Lieferung und niedriger Preis.

    ab
    13.01€
    Minimum Lieferzeit
    3 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • VP-Serie Mittelring mit Drahtgewebe

    VP-Serie Mittelring mit Drahtgewebe

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! [Features] - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    ab
    38.18€
    Minimum Lieferzeit
    22 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

Konfigurieren

Zurücksetzen

Auf Lager

Suchergebnisse durch Auswahl der Spez./Maße einschränken

Suchergebnisse durch Herstellerauswahl einschränken

Warenzeichen

MISUMI Artikel
  • Kostengünstige Artikel
MISUMI Geschäftsbereich für Produkte für den öffentlichen Gebrauch

Suchergebnisse durch Auswahl des CAD-Formats einschränken

Bild auswählen

Schließen