Konturkernstifte ohne Konus, 2-fach abgestuft

Selection Support: Taperless Core Pins

Technical information
TAPERLESS CORE PINS
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
Tip lapped or not
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Type of the first step Step1
Type of the second step Step2
Tip shape Shape

    Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / L 0,01mm / zweifach abgesetzt / Stirnform wählbar

      Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / zweifach abgesetzt / Stirnform wählbar

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / L 0,01mm / zweifach abgesetzt / Stirnform wählbar

      Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / zweifach abgesetzt / Stirnform wählbar

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Mengenrabatt

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Shape typeTwo-stepTwo-step
      MaterialSKH51 / SKD61SKH51 / SKD61
      Shaft diameter tolerance0/-0.0050/-0.005
      L dimension tolerance+0.01/0 / 0/-0.05+0.01/0 / 0/-0.05
      Tip gradient tolerance0/-0.0050/-0.005
      Tip lapped or notNoNo
      A/AAC (Tip diameter)(mm)0.5 ~ 19.990.5 ~ 19.99
      D/P (Shaft diameter)(mm)1 ~ 201 ~ 19.99
      Type of the first step Step1CB / CC / CD / CECB / CC / CD / CE
      Type of the second step Step2B / C / D / EB / C / D / E
      Tip shape ShapeS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / B

      Loading...

      1. 1

      Kategorien beziehen sich auf Konturkernstifte ohne Konus, 2-fach abgestuft