Schrägbolzen / Schrägsäulen Komponenten

Selection Support: Angular Pins/Locking Blocks

Technical information
GUIDE FOR ANGULAR PINS
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Product
Material
No. of retainer clamping bolts
D (Angular pin dia.)(mm)
M (Nominal Diameter)
Size

    Anschlagplatten für Schrägbolzen

      Halter für Schrägbolzen

        Gewindestifte / zweiseitig Innensechskant

        Warenzeichen

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Artikelserie

        Anschlagplatten für Schrägbolzen

        Halter für Schrägbolzen

        Gewindestifte / zweiseitig Innensechskant

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        ab

        -

        Mengenrabatt

        -

        -

        Mengenrabatt

        Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
        ProductStopper platesRetainerScrew
        MaterialS45CS45C / HPM2T comparableSCM435
        No. of retainer clamping bolts-1 / 2-
        D (Angular pin dia.)(mm)-8 ~ 30-
        M (Nominal Diameter)--6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
        Size13x28x8 / 16x32x8 / 22x38x8 / 26x42x8--

        Loading...

        1. 1

        Kategorien beziehen sich auf Schrägbolzen / Schrägsäulen Komponenten