Gehärtete Platten für Formeinsätze

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Polished type
Material
Thickness (T dimension tolerance)
Parallelism between the top and bottom planes
Squareness of A・B planes

    Metallplatten / HSS / gehärtet / geschliffen

      Metallplatten / HSS, Werkzeugstahl / gehärtet / geschliffen

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Metallplatten / HSS / gehärtet / geschliffen

      Metallplatten / HSS, Werkzeugstahl / gehärtet / geschliffen

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      Mengenrabatt

      -

      Mengenrabatt

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Polished typeTop & bottom faces ground6 faces grinded
      MaterialSKH51SKH51 / SKD61
      Thickness (T dimension tolerance)+0.05/+0.03 / +0.05/+0.02 / +0.3/+0.1+0.05/+0.03 / +0.05/+0.02 / +0.3/+0.1
      Parallelism between the top and bottom planes0.02/100mm or less / 0.1/100mm or less / 0.2/100mm or less0.02/100mm or less / 0.1/100mm or less / 0.2/100mm or less
      Squareness of A・B planes-0.02/100mm or less / 0.05/100mm or less

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gehärtete Platten für Formeinsätze