• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anguss-Trennfeder

Selection Support: Springs

Technical information
COIL SPRINGS
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Wire type
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
d (Inner diameter - flat type only)
Heat resistance temperature
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)

    Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / WSV, WSW / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 25-40% / max. 120°, 200°

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / WSV, WSW / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 25-40% / max. 120°, 200°

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Mengenrabatt

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Wire typeFlat
    D (Diameter)(mm)16 ~ 30
    L (L dimension)(mm)20 ~ 55
    d (Inner diameter - flat type only)9 ~ 17
    Heat resistance temperature120℃ / 200℃
    Spring constant(N/mm)21.8 ~ 61.3
    Load(N)163.4 ~ 784.5
    Allowable deflection(mm)5 ~ 22

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Anguss-Trennfeder