• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidstempel, konischer Kopf(Surface treatment:TiCN)

Selection Support: Punches

Technical information
PUNCHES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Heavy-load punches
Shank type
Jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Schneidstempel / konischer Kopf 45° / TiCN

      Schneidstempel / konischer Kopf 45° / Abdrückstift / TiCN

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidstempel / konischer Kopf 45° / TiCN

      Schneidstempel / konischer Kopf 45° / Abdrückstift / TiCN

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • FLANGE
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • TiCN
      • FLANGE
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • TiCN
      Heavy-load punchesYesYes
      Shank typeSingle-steppedSingle-stepped
      JectorNoneStandard type
      Tip shapeAA
      MaterialSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel
      Surface treatmentTiCNTiCN
      Shank (mounting part) shapeTapered headTapered head

      Loading...

      1. 1

      Kategorien beziehen sich auf Schneidstempel, konischer Kopf