• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sucherstifte mit abgesetztem Schaft(Material:Powdered high-speed steel)

Selection Support: Pilot Punches

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shank type
Tip shape
Material
Surface treatment
Mounting plate
Shank (mounting part) shape

    Sucherstifte / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / Eintauchseite wählbar

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Sucherstifte / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / Eintauchseite wählbar

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Spezifikationen
    • FLANGE
    • POWDER HSS
    • TiCN
    • HW
    • DLC
    Shank typeStandard
    Tip shapeTip R / Tapered tip / Sharp tip angle
    MaterialPowdered high-speed steel
    Surface treatmentNone / TiCN / HW coating / DLC foundation WPC / Without DLC foundation
    Mounting platePunch plate
    Shank (mounting part) shapeFlange stopper

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Sucherstifte mit abgesetztem Schaft