• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sucherstifte für Abstreiferplatten, mit Kopf(Mounting plate:Stripper plate)

Selection Support: Pilot Punches

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shank type
Tip shape
Material
Surface treatment
Mounting plate
Shank (mounting part) shape

    Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt / TiCN

      Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt

        Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt / TiCN, DLC

          Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt / DLC

          Warenzeichen

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Artikelserie

          Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt / TiCN

          Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt

          Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt / TiCN, DLC

          Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt / DLC

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          ab

          -

          -

          -

          -

          Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
          Spezifikationen
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • TiCN
          • FLANGE
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • TiCN
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • DLC
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • DLC
          Shank typeStandardStraightStraightStraight
          Tip shapeTip R / Tapered tip / Sharp tip angleTip R & taperTip R & taperTip R / Tapered tip / Sharp tip angle
          MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel
          Surface treatmentNone / TiCN / LappingNone / LappingTiCN / Without DLC foundationWithout DLC foundation
          Mounting plateStripper plateStripper plateStripper plateStripper plate
          Shank (mounting part) shapeStandardStandardStandardStandard

          Loading...

          1. 1

          Kategorien beziehen sich auf Sucherstifte für Abstreiferplatten, mit Kopf