Sucherstifte, beweglich (Shank type:Standard)

Selection Support: Pilot Punches

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shank type
Tip shape
Material
Surface treatment
Mounting plate
Shank (mounting part) shape

    Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar

      Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / TiCN

      • Sonderpreis bis 31/03/2024

      Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / HW

        Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / DLC

          Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / NW

            Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / geläppt

              Sucherstifte / ohne Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar

              • Sonderpreis bis 31/03/2024

              Sucherstifte / ohne Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / TiCN, HW, DLC

              Warenzeichen

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Artikelserie

              Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar

              Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / TiCN

              Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / HW

              Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / DLC

              Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / NW

              Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / geläppt

              Sucherstifte / ohne Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar

              Sucherstifte / ohne Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / TiCN, HW, DLC

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              ab

              -

              -

              Besonderer Preis

              Sonderpreis bis 31/03/2024

              -

              -

              -

              -

              Besonderer Preis

              Sonderpreis bis 31/03/2024

              Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
              Spezifikationen
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • HW
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • DLC
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • HW
              • DLC
              Shank typeStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
              Tip shapeTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angleSharp tip angle / Tip R & taperTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angle / Tip R & taper
              MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel
              Surface treatmentNoneTiCNHW coatingWithout DLC foundationDLC foundation WPCLappingNone / LappingTiCN / HW coating / DLC foundation WPC / Without DLC foundation
              Mounting platePunch platePunch plateStripper platePunch platePunch platePunch platePunch platePunch plate / Stripper plate
              Shank (mounting part) shapeMovableMovableMovableMovableMovableMovableMovableMovable

              Loading...

              1. 1

              Kategorien beziehen sich auf Sucherstifte, beweglich