• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidbuchsen mit Lufteinlassbohrung zur Butzenabsaugung (Inside shape:Regular)

Selection Support: Button Dies

Technical information
BUTTON DIES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shape
Tip shape
Inside shape
Scrap retention
Machining to prevent scrap clogging
Material

    Schneidbuchsen mit Bund für Vakuumabsaugung

      Schneidbuchsen zylindrisch für Vakuumabsaugung

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidbuchsen mit Bund für Vakuumabsaugung

      Schneidbuchsen zylindrisch für Vakuumabsaugung

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • FLANGE
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • PRESS-FIT
      • SKD11
      • POWDER HSS
      ShapeHeaded typeStraight
      Tip shapeAA
      Inside shapeRegularRegular
      Scrap retentionNoneNone
      Machining to prevent scrap cloggingYesYes
      MaterialSKD11 Equivalen / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalen / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel

      Loading...

      1. 1

      Kategorien beziehen sich auf Schneidbuchsen mit Lufteinlassbohrung zur Butzenabsaugung