• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Matrize mit Abfallsicherung(Shank type:Straight)

Selection Support: Block Dies

Technical information
BLOCK DIES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shank type
Tip shape
Scrap retention
Material

    Schneidbuchsen / rechteckig / Butzenstop / konische Abfallbohrung

      Schneidbuchsen / rechteckig / Butzenstop / konische Abfallbohrung / konfigurierbar

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidbuchsen / rechteckig / Butzenstop / konische Abfallbohrung

      Schneidbuchsen / rechteckig / Butzenstop / konische Abfallbohrung / konfigurierbar

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • PRESS-FIT
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • PRESS-FIT
      • SKD11
      • POWDER HSS
      Shank typeStraightStraight
      Tip shapeA / D / R / E / GA / D / R / E / G
      Scrap retentionWithWith
      MaterialSKD11 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / Powdered high-speed steel

      Loading...

      1. 1

      Kategorien beziehen sich auf Matrize mit Abfallsicherung