• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Matrize mit Abfallsicherung(Shank type:Single-flanged)

Selection Support: Block Dies

Technical information
BLOCK DIES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shank type
Tip shape
Scrap retention
Material

    Schneidbuchsen / rechteckig / Butzenstop / abgesetzt / konische Abfallbohrung

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Schneidbuchsen / rechteckig / Butzenstop / abgesetzt / konische Abfallbohrung

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Spezifikationen
    • FLANGE
    • SKD11
    • POWDER HSS
    Shank typeSingle-flanged
    Tip shapeA / D / R / E / G
    Scrap retentionWith
    MaterialSKD11 Equivalent / Powdered high-speed steel

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Matrize mit Abfallsicherung