• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidbuchsen (rund, Hartmetall)(Shape:Headed type)

Selection Support: Carbide Button Dies

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shape
Tip shape
Inside shape
Material

    Schneidbuchsen mit Bund / VHM

      Schneidbuchsen mit Bund / konische Abfallbohrung / VHM

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidbuchsen mit Bund / VHM

      Schneidbuchsen mit Bund / konische Abfallbohrung / VHM

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • FLANGE
      • CARBIDE
      • FLANGE
      • CARBIDE
      ShapeHeaded typeHeaded type
      Tip shapeA / D / R / E / GA / D / R / E / G
      Inside shapeRegularAngular
      MaterialCarbide V40 (HIP)Carbide V40 (HIP)

      Loading...

      1. 1

      Kategorien beziehen sich auf Schneidbuchsen (rund, Hartmetall)